Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® - Descrizione dei prodotti

Scorrimento anziché rotolamento!

drylin® - i sistemi lineari funzionano con pattini di scorrimento a differenza dei sistemi a ricircolo di sfere. I test eseguiti nel corso degli anni hanno mostrato che i materiali iglidur® J, J 200 e X sono ideali per la maggior parte delle applicazioni lineari grazie alle eccellenti proprietà di resistenza a usura e attrito. Quindi i sistemi di scorrimento lineari drylin® sono realizzati con questi materiali.
 
I sistemi lineari drylin® sono progettati per il funzionamento a secco. Questo protegge le applicazioni sono quindi protette da grasso e olio, Al contrario dei sistemi a ricircolo di sfere, i sistemi drylin® non si basano sulla lunghezza della corsa e quindi non impongono requisiti sulla lunghezza minima.

drylin® T  
drylin® T
guide lineari

Profili. Esente da corrosione, resistente all'usura, basso coefficiente di attrito.

drylin® N Guide lineari miniaturizzate  
drylin® N
Slitte compatte

Profili. Funzionamento a secco senza manutenzione per ingombro ridotto.

drylin® W  
drylin® W
Sistema modulare di guide lineari

Sistemi di scorrimento lineare esenti da manutenzione per applicazioni illimitate.

drylin® R  
drylin® R
Guida tonda,
Accessori e alberi

Autolubrificante, robusto e resistente allo sporco. Completamente esenti da manutenzione.
Alberi e alberi supportati, supporti per alberi, blocchi alberi ecc.

Slitte drylin® SHT / SLW  
drylin® SHT
Slitte

Slitte complete esenti da manutenzione con diverse combinazioni di materiali e alberi. Il sistema ideale per tutte le applicazioni.

drylin® ZLW - Asse lineare con cinghia dentata  
drylin® ZLW
Asse lineare con cinghia dentata

Per un veloce posizionamento di piccoli carichi.

drylin® viti  
drylin® - Madrevite trapezoidale

Completamente esente da manutenzione e adatto a carichi elevati.

EasyTube  
drylin® SET - EasyTube

Il nuovo modulo lineare per funzioni di regolazione minime non richiede lubrificanti, presenta un basso coefficiente di attrito ed eccellente resistenza all'usura.

drylin® NT guide telescopiche  
drylin® NT
Guide telescopiche

Prolunghe senza lubrificanti fino a 600 mm con o senza fissaggio.

drylin® WKM sistemi di misura  
drylin® WKM
Sistemi di misura digitale

Sistemi di misurazione alimentati a batteria fino a 10 m, pronti da installare inclusi guida lineare e fissaggio.

drylin® WKMEX sistema di misura  
drylin® WKMEX
Sistema di misurazione digitale con output esterno

Dispositivo di misura pronto per l'installazione per l'uscita del segnale esterno

drylin® W pattino Ibridog | cuscinetto a rulli  
Cuscinetto ibrido drylin® W | cuscinetto a rulli
Cuscinetti ibridi | cuscinetto a rulli in 2 nuove dimensioni

Cuscinetti ibridi drylin® W | i cuscinetti a rulli garantiscono forze di alimentazione ridotte, necessarie in primo luogo per le regolazioni manuali, combinando lo scorrimento con il rotolamento.

drylin® Tecnologia lineare in acciaio inossidabile  
drylin® ES
Tecnologia lineare in acciaio inossidabile

Cuscinetti e guide lineari, elementi lineari in materiale VA per un'eccellente resistenza a tutti i liquidi.

Descrizione del prodotto drylin® Q  
drylin® Q
Guide lineari quadrate

resistenti alla torsione

Tubo realizzato in alluminio anodizzato

Resiste a coppie fino a 10 Nm

Esente da lubrificazione e leggero

Accessori

drylin® pattini di scorrimento  
drylin® pattini di scorrimento
RSDJ - Disco a scorrimento

realizzato in tecnopolimero autolubrificante
iglidur® J

Autolubrificanti

Basso coefficiente d'attrito