100% esente da lubrificazione
Trasmissione diretta della forza tramite cremagliera
Altamente dinamica
Leggera e di piccole dimensioni
Combinazione di materiali: cremagliera in plastica / alluminio estruso
Le piastre di adattamento e gli attacchi per il collegamento sono disponibili come accessori
Aggiornamenti per i portali a 2 o 3 assi
Carichi ridotti fino a circa 1 kg
Numero d'ordine | corsa max. | carico assiale max. |
A | A1 | H | E1 | E2 | l | hw | f | lt | ts | tg | sg | AM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[N] | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ||||||||||||||
GRW-0630 | 150 | 10 | 54 | 80,5 | 20 | 45 | 40 | 110,5 | 42,5 | 4 | 15 | 0 | M4 | M4-8 | 121,4 | 286,49 EUR |