Il più alto grado di resistenza alla corrosione è rilevabile nell'acciaio inossidabile con un basso contenuto di carbonio e un contenuto di cromo superiore al 17%. Neanche additivi quali il nichel o il molibdeno sono in grado di superare un tale livello di resistenza alla corrosione. Poiché questi materiali austenitici (p. es. 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) non possono essere temperati, non sono adatti per le guide con cuscinetti a ricircolo di sfere. Al contrario, sono adatti per i cuscinetti in plastica, e tale idoneità può essere calcolata rispetto alla durata d'esercizio.
La combinazione di acciaio inossidabile alto legato (p. es. 1.4571) e polimeri ad elevate prestazioni (p. es. iglidur® X) garantisce la massima resistenza anche a contatto con l'acqua salata. E questa è una combinazione ideale per i settori industriali dove la pulizia è fondamentale, per i sistemi di riempimento, nel settore chimico e in quello dell'elettrodeposizione.