Con un carico ottimale, gli elementi di scorrimento e le lamine lineari realizzati in plastica ad elevate prestazioni rendono i prodotti drylin® particolarmente solidi e resistenti all'usura.
La tecnologia lineare drylin® è particolarmente solida e resistente all'usura grazie ai suoi elementi di scorrimento realizzati in polimeri ad elevate prestazioni. Anche in caso di elevati carichi meccanici e con la pressione superficiale massima consigliata di 150 MPa, la plastica riduce le vibrazioni e ammortizza perfino gli impatti più violenti. Grazie a queste caratteristiche, i prodotti drylin® sono ideali per le applicazioni in luogo chiuso o all'esterno senza restrizioni. Questi vantaggi possono essere facilmente spiegati in termini fisici. Grazie agli elementi di scorrimento e alle lamine lineari, la tecnologia lineare drylin® è a contatto diretto con l'albero o il binario lungo una superficie molto più ampia e, allo stesso tempo, la pressione superficiale è inferiore rispetto a quanto accade per le guide con cuscinetti a ricircolo di sfere. Il carico viene quindi distribuito su tutta la superficie degli elementi di scorrimento e delle lamine lineari, e non si concentra solo in alcuni punti di carico, come accade con le guide con ricircolo di cuscinetti a sfera.
Ma non è tutto. I polimeri ad elevate prestazioni con durezza Shore D da 70 a 85 e con distribuzione ottimale del carico impediscono agli elementi di scorrimento di corrodersi in prossimità dell'albero, pertanto consentono l'utilizzo di materiali non temperati. Per esempio, per migliorare l'attrito e limitare l'usura occorrerebbe usare alberi in alluminio, per ridurre il peso si potrebbero usare alberi in fibra di carbonio, mentre per migliorare la resistenza chimica è possibile ricorrere all'acciaio inossidabile VA. La tecnologia drylin® è invece universale, è esente da corrosione e riduce al minimo le necessità di manutenzione e i tempi di utilizzo.
A causa dei loro componenti filigranati, le guide con cuscinetti a ricircolo di sfere sono estremamente sensibili agli impatti. Le corse brevi generano sollecitazioni solo da un lato, pertanto si usurano molto più velocemente. Per la tecnologia lineare drylin® questo non è un problema, grazie agli elementi di scorrimento e alle lamine lineari realizzati in polimeri ad elevate prestazioni. La loro struttura semplice rende questi sistemi insensibili alle sollecitazioni esterne. drylin® resiste anche a elevate velocità, grandi accelerazioni e rapidi cambi di movimenti. drylin® permette di raggiungere 10 m/s e 100 G, quindi può essere utilizzato non solo nel settore dell'arredamento e del fitness o per le apparecchiature dentistiche e le tecnologie per videocamere, ma anche nelle applicazioni che prevedono carichi elevati e condizioni ambientali non pulite.