Nastro magnetico protetto
Opzioni di collegamento con piastrine
Blocco manuale sulla slitta
Collegamento non supportato
Profilo AWMQ-20 lunghezza max. 1500 mm
Sensore salvaspazio integrato nella slitta
Codice articolo | M max. | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Traversa + slitta + corsa | h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 155 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | a richiesta | |
QKM-02-20 | 10 | 28 + 94 | 28 | 94 | 45 | 58 | 92 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | a richiesta |
Specifiche indicatore di misurazione | ||
---|---|---|
Principio di misurazione | incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria | |
display | Display LCD altezza caratteri 7,5 mm | |
Precisione display | max. 0,1 mm | Display/Intervallo display | -99 999 …+99 999 |
Funzione | Direzione di conteggio, punto decimale, unità di misura (mm, pollici), attivazione preimpostata | |
Alimentazione | Batteria 1/2 AA, 3,6 V integrata, durata d'esercizio fino a 4 anni | |
Sensore magnetico | Collegamento sicuro (esterno) | Tipo di cuscinetto | Alloggiamento di installazione |
Alloggiamento connettore | Plastica | |
Grado di protezione | Display IP54 Sensore IP67 | |
Temperatura di esercizio | 0…+50°C | |
Umidità dell'aria | 35-85% | |
Velocità (corsa) | max. 2,5 m/s | |
Keyboard display | 3 tasti di funzione |