Valori RPM più elevati
Maggiore precisione
Distanza assiale ridotta
L'azionamento con cinghia facilita i carichi radiali
Coppia costante
Corse selezionabili a piacere
Numero d'ordine | Massima lunghezza della corsa | Albero in alluminio | Albero in acciaio | Capacità di carico stat. max. | Velocità di rotazione max. | Velocità lineare max. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiuntivo (ogni peso 100 mm) | Aggiuntivo (ogni peso 100 mm) | |||||||||||
[mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | Assiale [N] | radiale [N] | [1/min] | [m/min] | ||||
SHT-BB-12-AWM (1) | 500 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 350 | 1400 | 1500 | 3 | a richiesta | ||
SHT-BB-12-EWM (1) | 500 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 350 | 1400 | 1500 | 3 | a richiesta | ||
SHT-BB-20-AWM (1) | 900 | 0,3 | 0,6 | 2,3 | 1,9 | 1000 | 4000 | 1500 | 6 | a richiesta | ||
SHT-BB-20-EWM (1) | 900 | 0,3 | 0,6 | 2,3 | 1,9 | 1000 | 4000 | 1500 | 6 | a richiesta | ||
SHT-BB-30-AWM (1) | 1000 | 0,6 | 1,4 | 5,8 | 4,6 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | a richiesta | ||
SHT-BB-30-EWM (1) | 1000 | 0,6 | 1,4 | 5,8 | 4,6 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | a richiesta |
(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
SHT-BB-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | a richiesta | |
SHT-BB-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | a richiesta | |
SHT-BB-20-AWM (1) | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | a richiesta | |
SHT-BB-20-EWM (1) | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | a richiesta | |
SHT-BB-30-AWM (1) | 180 | 189 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 | a richiesta | |
SHT-BB-30-EWM (1) | 180 | 189 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 | a richiesta |
(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox
Numero d'ordine | tg | kt | s | sk | sg | Kg | d | T | l2 | d2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Standard** | ||||||||||||
SHT-BB-12-AWM (1) | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR 10 x 2 | 17 | TR 10 x 2 | 18 | a richiesta | |
SHT-BB-12-EWM (1) | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR 10 x 2 | 17 | TR 10 x 2 | 18 | a richiesta | |
SHT-BB-20-AWM (1) | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR 18 x 4 | 26 | 12 h9 | 23 | a richiesta | |
SHT-BB-20-EWM (1) | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR 18 x 4 | 26 | 12 h9 | 23 | a richiesta | |
SHT-BB-30-AWM (1) | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR 24 x 5 | 38 | 14 h9 | 36 | a richiesta | |
SHT-BB-30-EWM (1) | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR 24 x 5 | 38 | 14 h9 | 36 | a richiesta |
* TR10x2 con estremità della vite filettata, su richiesta con estremità della vite lavorata
(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox