Sensore salvaspazio integrato nella slitta
Funzionamento senza alimentazione principale
Nastro magnetico integrato
Funzionamento esente da lubrificazione
Disponibile una vasta gamma di accessori
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | 677,56 EUR |
Dati tecnici | |
---|---|
Display multifunzione | Programmabile (protetto con password) |
Configurazione variabile | Direzione di conteggio, punto decimale, unità (mm, pollici), attivazione opzionale del valore PREIMPOSTATO |
Risoluzione | 0,1 mm |
Velocità max. | 2,5 m/s |
Area di visualizzazione | -99999, 99999 |
Funzionamento | Valore target ed effettivo |
Alimentazione | Batteria 1/2 AA, 3,6 V |
Durata d'esercizio della batteria | 4 anni |
Sostituzione della batteria | Possibile sulla parte frontale, in linea con i parametri quando installati |
Temperatura di esercizio | 0-50°C |
Keyboard display | 3 tasti di funzione |
Altezza caratteri display | 7,5 mm |
Grado di protezione supporti | Display IP54, sensore IP67 |
Compatibilità elettromagnetica | 20004/108/CE |
Specifiche indicatore di misurazione | ||
---|---|---|
Principio di misurazione | incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria | |
display | Display LCD altezza caratteri 7,5 mm | |
Precisione display | max. 0,1 mm | Display/Intervallo display | -99 999 …+99 999 |
Funzione | Direzione di conteggio, punto decimale, unità di misura (mm, pollici), attivazione preimpostata | |
Alimentazione | Batteria 1/2 AA, 3,6 V integrata, durata d'esercizio fino a 4 anni | |
Sensore magnetico | Collegamento sicuro (esterno) | Tipo di cuscinetto | Alloggiamento di installazione |
Alloggiamento connettore | Plastica | |
Grado di protezione | Display IP54 Sensore IP67 | |
Temperatura di esercizio | 0…+50°C | |
Umidità dell'aria | 35-85% | |
Velocità (corsa) | max. 2,5 m/s | |
Keyboard display | 3 tasti di funzione |