I moduli lineari igus con azionamenti a cinghia dentata sono particolarmente adatti per applicazioni con lunghe corse dove sono necessarie massime velocità con ripetizione. igus distingue la struttura compatta degli assi a cinghia dentata in tre modelli di costruzione, che si differenziano nel modo seguente:
Serie basic: questa serie viene azionata da una guida lineare esente da lubrificazione con una cinghia dentata in neoprene (nera) rinforzata con fibre di vetro. L'albero motore, composto da acciaio quadro e un ingranaggio in polimero ad alte prestazioni, è posizionato su due cuscinetti a sfere a gola profonda. Il perno di azionamento è un quadrato 6x6 mm in acciaio inossidabile. La fornitura comprende un adattatore in polimero con diametro del perno di 10 mm.
Serie standard:il modulo lineare esente da lubrificazione è anche azionato da una cinghia dentata in poliuretano rinforzato con acciaio (bianca). L'albero di deflessione e la puleggia di azionamento (monoblocco) sono in acciaio rivestito (o acciaio inossidabile). Gli alberi motore sono montati in due cuscinetti a sfere a gola profonda.
Serie econ:molti movimenti di avanzamento necessitano di assi lineari economici finalizzati puramente ad attività di regolazione. La serie econ con cinghia dentata è stata sviluppata per il posizionamento veloce di carichi elevati. Grazie alla struttura compatta e alla combinazione leggera di alluminio e polimero, la versione econ per assi a cinghia dentata è l'alternativa perfetta a soluzioni fatte personalmente.