Soluzione
Per quanto riguarda i sistemi lineari, abbiamo una lunga collaborazione con Indspect. I
moduli lineari drylin® SHT in uso sono resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, nonché esenti da manutenzione. Sono semplici da pulire, con un basso assorbimento dell'umidità. Inoltre sono leggeri e non richiedono lubrificazioni supplementari. I sistemi lineari a vite sono adatti ad ambienti aggressivi. La versione in acciaio inox con componenti resistenti alla corrosione soddisfa gli elevati standard del settore alimentare.
Il produttore conosceva già i prodotti per via delle collaborazioni precedenti. Pertanto è in grado di rispettare tutti i requisiti igienici, tenendo sotto controllo il processo d'invecchiamento. I clienti possono così utilizzare il sistema per diversi anni.
Le regolazioni dei dispositivi Indspect comprendono anche la videocamera e il sistema di illuminazione. In questo caso drylin® SHT è stata utilizzata quasi dall'inizio. Un'adeguata catena portacavi è stata inclusa poco dopo. Nei grandi sistemi con videocamere, essa mette in sicurezza i cavi e quindi il funzionamento. La
catena portacavi easy chain® della serie E14 facilita l'inserimento di cavi e tubi grazie alla possibilità di riempimento dal raggio esterno. Il design "push-button" tiene unite le maglie della catena. Il passo ridotto garantisce un funzionamento silenzioso e uniforme.
Al momento non risultano reclami. L'impianto viene quindi restituito al produttore solo in caso di integrazioni o di retrofit. In virtù dell'assenza di lubrificazione dei sistemi lineari, non sono previsti interventi di manutenzione. Il sistema ha permesso di soddisfare fin dall'inizio le esigenze del settore alimentare. Anche nel caso di ordini per intere unità, come i sistemi lineari. Le lunghe operazioni di assemblaggio sono ormai solo un lontano ricordo.