Guidare solo con le mani: con Darios, l'anello acceleratore digitale sul volante
"L'anello acceleratore è il miglior prodotto sul mercato in termini di qualità. Viene lavorato superbamente e la sua affidabilità è indiscutibile. Ad oggi ho percorso in totale 785.000 km senza avere problemi tecnici. Sì, 785.000 chilometri, ossia 19,625 volte intorno al mondo. "
Questa è solo una delle referenze degli utilizzatori soddisfati di Darios. Non stupisce quindi che Kempf insista sulla massima qualità dei propri prodotti, offrendo ai propri clienti una garanzia di 30 anni su tutti i suoi ausili alla guida.
KEMPF è stata fondata nel 1955 da Hans Kempf, che aveva difficoltà a camminare in seguito alla polio. Essendo un meccanico entusiasta, inventò l'anello acceleratore per poter guidare tenendo entrambe le mani sul volante. Alla sua morte, nel 2002, aveva ammodernato oltre 100.000 veicoli.
Il sistema con acceleratore manuale sviluppato da Kempf è l'unico disponibile sul mercato ad adattarsi alla velocità del veicolo: a velocità ridotte, l'accelerazione è lieve, progressiva ed economica, mentre a velocità elevate l'accelerazione è dinamica, per garantire una guida più sicura e consentire al conducente manovre di sorpasso veloci in modo facile e preciso. Sono presenti anche le solite funzioni del volante, nonché la regolabilità, l'airbag e il clacson. Anche i pedali funzionano – Darios può essere disattivato con un interruttore, così altri conducenti possono guidare il veicolo come di consueto.