Veloce e intelligente: guidate dati, energia, fluidi e aria in un unico sistema a prova di guasto
Spazi stretti e compatti e movimenti veloci nelle corsie, ad es. nei trasloelevatori, sono scenari comuni per i sistemi con barra collettrice. Questi presentano però grandi svantaggi: normalmente possono essere impiegati solo per la trasmissione dell'energia, inoltre sono difficili da pulire e manutenere. Per poter trasportare simultaneamente non solo energia ma anche dati, fluidi e aria in direzione orizzontale e verticale, igus ha sviluppato il sistema di alimentazione dell'energia micro flizz - l'alternativa ai sistemi con barra collettrice. Grazie a esso sono possibili velocità fino a 6 m/s e accelerazioni fino a 4 m/s2.
micro flizz si compone di una catena portacavi in plastica che viaggia in un canale in alluminio. Oltre a cavi di comando, dati e motore altamente flessibili chainflex per raggi di curvatura ridotti, la catena portacavi può anche guidare tubi e cavi in fibra ottica con velocità di scambio dati fino a 10 Gbit/s. Se l'utente desidera monitorare le caratteristiche di trasmissione del cavo bus impiegato, igus offre ora la possibilità di usare il sistema intelligente CF.D nella micro flizz. La novità smart plastics rileva in anticipo i cambiamenti delle caratteristiche di trasmissione del cavo e fornisce informazioni tempestive in caso sia necessario sostituirlo. Pertanto la manutenzione viene programmata in anticipo evitando arresti imprevisti.