Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

autoglide 5 – Sistema di alimentazione installato in un'ora

Risparmia l'88% dei tempi di assemblaggio con una catena portacavi economica ideale per impianti logistici e gru

Il sistema autoglide 5 igus permette di guidare energia, dati, liquidi e aria in modo sicuro in un unico sistema, praticamente esente da manutenzione e anche molto conveniente. Il sistema comprende una catena portacavi 2400.07AG.075.0, una fune di guida in acciaio, un cavo bus cablato e cinque conduttori singoli da 6mm² ciascuno.

Dati tecnici:
corsa Velocità Rumore
durante il funzionamento
80m 4m/s 63dB(A)
a 2m/s
 
Vai allo shop
Tech up

Tech up

  • Alimentazione, dati, aria e fluidi in un UNICO sistema
  • Permette spesso di risparmiare due o più sistemi di trasmissioni dati
  • Velocità 4m/s
  • Corsa 80m
  • Funzionamento silenzioso: 63db (A) a 2m/s
  • Il 50% del pavimento rimane libero e calpestabile, non essendo necessario alcun canale guida
Cost down

Cost down

  • Tempi di assemblaggio ridotti dell'88% rispetto a un sistema tradizionale con canali di guida
  • Pronto per l'installazione con catena portacavi 2400.07AG.075.0, fune di guida in acciaio, cavo bus cablato e cinque conduttori singoli da 6mm2 ciascuno
  • Disponibile come sistema preassemblato con cavi, tubi e connettori
  • Meno esigenze di manutenzione e pulizia
Testato

Testato

  • Testato nel laboratorio igus, installato e testato anche dal cliente, Beewen GmbH
  • Adatto anche per settori: magazzini automatici e trasloelevatori, carroponti, impianti portuali, impianti sportivi, teatri, macchine utensili, robot lineari
Sostenibilità

Sostenibilità

  • autoglide 5 riduce del 64% il consumo di energia se confrontato al consumo di una catena portacavi guidata in un canale in alluminio, per una corsa di 50 m
  • Ricicla gratuitamente le tue catene portacavi grazie al programma chainge igus

Componenti aggiuntivi:


Profilo di scorrimento AG5.Rail

NOVITA' Profilo di scorrimento AG5.RAIL

Design study: per la parte in cui la catena non si sposta e serve solo da guida alla parte superiore della catena, vengono utilizzati i profili di scorrimento AG5.RAIL al posto delle normali maglie. Grazie al passo maggiore e al design semplificato di AG5.RAIL, l'intero sistema risulta fino al 21% più conveniente.
  • Montaggio rapido dei segmenti a innesto
  • Migliore gestione nelle corsie strette
  • Inserimento rapido dei cavi
  • Alimentazione flessibile dei cavi
  • 2700.AG5.RAIL è circa il 31% più conveniente rispetto alle catene della serie 2700 standard con canale di guida in alluminio
  • 2700.AG5.RAIL è circa il 21% più conveniente rispetto al sistema autoglide della serie 2700.AG5 standard
  • Costi di trasporto ridotti
  • Su richiesta, con integrazione diretta di iSense EC.P e EC.W ​​per la manutenzione predittiva

Elementi fonoassorbenti


Riduce la rumorosità e rende più fluido il funzionamento
  • Riduzione di 3dB(A) a 1m/s della rumorosità di appoggio
  • Funzionamento più silenzioso
  • Semplicemente da inserire nel supporto di guida
  • Retrofit in poco tempo
  • Disponibile a magazzino

Modulo per il punto fisso


Riduci la lunghezza dei cavi e risparmia sui costi
  • Fissaggio al centro corsa / possibilità di catene contrapposte
  • Ideale per applicazioni contrapposte
  • Disponibile a magazzino

Blindo sbarre vs. catena portacavi: in questo video, Christian Strauch ci spiega i criteri da considerare per la scelta e presenta i vantaggi in termini di prezzo, sicurezza, manutenzione, installazione e gamma funzionale.

White paper: catena portacavi con guida a fune in acciaio come alternativa alla blindosbarra?

Fino ad ora, molti utenti si sono affidati alle blindosbarre per alimentare gru interne ed esterne, treni elettrici, unità di stoccaggio e trasloelevatori.  Con un prezzo simile al sistema blindosbarra offriamo vantaggi in termini di installazione del sistema, modularità e manutenzione. autoglide 5 combina il meglio dei due mondi. Maggiori informazioni nel white paper "Catena portacavi con guida a fune d'acciaio come alternativa a una blindosbarra?"
Scarica il White Paper adesso

Problemi comuni:

Fino ad oggi, molti si sono affidati alle blindosbarre per la trasmissione di energia e dati in spazi ristretti e compatti e per movimenti di corsia veloci, ad esempio magazzini e trasloelevatori. Perché sono molto semplici in termini di costruzione e sono anche convenienti. Hanno però diversi svantaggi: sono costosi da mantenere, possono essere utilizzati solo per la trasmissione di potenza e devono essere puliti regolarmente per evitare falsi contatti. Inoltre, in genere, possono trasmettere solo potenza.
Christian Strauch, responsabile del settore della movimentazione dei materiali, introduce autoglide 5

I vantaggi dell'utilizzo di autoglide 5 sono:

  • Può essere facilmente installato lungo il corridoio su una fune o un profilo
  • Prezzo conveniente
  • Tempo di assemblaggio ridotto dell'88% rispetto ad un canale guida in alluminio
  • Di lunga durata, esente da manutenzione e facile da pulire
  • Alimentazione, dati, aria e fluidi in un UNICO sistema
  • Velocità 4m/s
  • Corsa 80m
  • Funzionamento silenzioso: 63db (A) a 2m/s
  • Metà pavimentazione libera, nessuna guida necessaria
  • Disponibile anche come sistema finito precablato con cavi, tubi e connettori
autoglide 5

Come funziona?


La fune metallica inclusa nel sistema consegnato viene distesa sul pavimento. In alternativa, la guida può avvenire tramite una corda di plastica o un profilo.
La catena portacavi può viaggiare in sicurezza sulla fune. Le maglie della catena hanno un elemento guida nella parte inferiore in modo di potersi appoggiare in modo sicuro sulla fune. Gli elementi autoglide garantiscono un scorrimento preciso e resistente all'usura della corsa superiore della catena.
Installazione del sistema autoglide 5 e intervista all'azienda Beewen
Video dell'installazione del sistema autoglide 5. Montaggio in pochi passaggi.

Gamma di prodotti:


Catena portacavi a 2 componenti
Codice art.Altezza internaLarghezza internaRaggio di curvatura*** 
2400.05AG5525mm57mm075/100/125/150mmVai allo shop online
2600.07AG535mm75mm075/100/125/150mmVai allo shop online
2600.10AG535mm100mm075/100/125/150mmVai allo shop online


Catena portacavi a 4 componenti
 
Codice art.Altezza internaLarghezza internaRaggio di curvatura*** 
E4.32.10AG5*32mm100mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.112AG5*32mm112mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.12AG5*32mm125mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.15AG5*32mm150mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.17AG5*32mm167mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.20AG5*32mm200mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.32.262AG5*32mm262mm100/125/150/175/200mm Richieste
E4.42.10AG5*42mm100mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.112AG5*42mm112mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.12AG5*42mm125mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.15AG5*42mm150mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.17AG5*42mm167mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.20AG5*42mm200mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste
E4.42.262AG5*42mm262mm125 / 150 / 160 / 175 / 200mm Richieste


Catena portacavi a rulli
 
Codice art.Altezza internaLarghezza internaRaggio di curvatura*** 
P4.32.10AG5*32mm100mm150/200mm Richieste
P4.32.10AG5*32mm100mm150/200mm Richieste
P4.32.112AG5*32mm112mm150/200mm Richieste
P4.32.12AG5*32mm125mm150/200mm Richieste
P4.32.15AG5*32mm150mm150/200mm Richieste
P4.32.17AG5*32mm167mm150/200mm Richieste
P4.32.20AG5*32mm200mm150/200mm Richieste
P4.32.262AG5*32mm262mm150/200mm Richieste
P4.42.10AG5*42mm100mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.112AG5*42mm112mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.12AG5*42mm125mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.15AG5*42mm150mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.17AG5*42mm167mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.20AG5*42mm200mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste
P4.42.262AG5*42mm262mm100 / 125 / 150 / 200mm Richieste

*Disponibile dalla primavera 2021
**Disponibile a magazzino
*** Raggi di curvatura più ampi su richiesta

Istruzioni per l'installazione

La guida illustrata vi aiuta ad assemblare autoglide 5 in modo veloce e professionale.  
Istruzioni per l'installazione di autoglide 5

autoglide 5 per molti settori e applicazioni

Il sistema autoglide 5 non è solo di interesse per magazzini e trasloelevatori, mini carichi o altre applicazioni nella movimentazione dei materiali. Insieme a voi, sviluppiamo progetti e prototipi che possono essere realizzati in modo efficiente grazie al design modulare di autoglide 5, all'ampia gamma di catene e cavi da posa mobile igus e alla nostra esperienza. Quali parametri sono essenziali per te? Qual è la velocità, il riempimento o la corsa della tua applicazione? Chiedi a noi e, insieme, svilupperemo una soluzione per la tua applicazione che riduce i costi e migliora la tecnologia.
Acquista subito

Migliora la disponibilità dell'impianto ed evita fermi macchina

... con i.Sense in smart plastics

Tech up
  • Aumento della disponibilità della macchina e massima durata di vita
  • Migliore analisi dei guasti grazie all'acquisizione dei dati della macchina in tempo reale
  • Semplice integrazione nell'Industria 4.0/ programmi industriali smart
 Cost down
  • Eliminazione dei tempi di inattività non pianificati o dei guasti macchina
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli avvisi anticipati
  • Implementazione della manutenzione in base alla condizioni

Domande e risposte

Qual'è la catena utilizzata per il nuovo autoglide 5? Il modello base è la serie 2400 con larghezza di 77mm e raggio di curvatura di 75mm. Naturalmente sono possibili anche altre larghezze e raggi.
 
Qual'è la durata dell'autoglide 5? Come per tutte le catene portacavi, puntiamo a 10 milioni di cicli o 10.000km. I test che ci permetteranno di rilasciare una dichiarazione garantita sono ancora in corso nel nostro laboratorio. 
 
Posso sostituire i traversini se si consumano?Sì, perché i traversini speciali possono essere aperti con facilità. Dovessero usurarsi, possono essere sostituiti facilmente.
 
Posso usare anche una fune di plastica? Attualmente stiamo testando l'uso di una fune di plastica.

Esempi di applicazione con autoglide



Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH