- Tensione di esercizio: 10-30 VDC
- Massima corrente di commutazione: 100 mA
- Massima frequenza di commutazione: 3.000
- Classe di protezione: IP67
Cambia lingua :
L'interruttore di prossimità, noto anche come interruttore di finecorsa o di riferimento, viene utilizzato per limitare la corsa di assi lineari con una combinazione di amplificatori di potenza e, soprattutto, per proteggerli. Sono inoltre indispensabili per l'homing con gli encoder incrementali. Nella gamma di prodotti igus®, gli interruttori di prossimità sono suddivisi in dispositivi di chiusura (NA) e dispositivi di apertura (NC). L'interruttore NA è aperto quando è inattivo e il contatto si chiude quando viene attivato. L'interruttore NC è il contrario. Inoltre, viene fatta una distinzione tra l'uscita di commutazione PNP e NPN. Il polo positivo viene commutato sull'uscita PNP e il polo negativo sull'uscita NPN. Inoltre, puoi scegliere tra un connettore M8 e un cavo da 2 m. Il cavo da 2 m funge da prolunga del connettore M8 da 30 cm.