drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, resistente all'acqua, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP65
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamento motore: connettore metrico M12
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260