Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

e-skin® tubo corrugato per camere bianche

Guida sicura di cavi e tubi in camere asettiche

► Resistente all'usura
► Classificazione IPA ISO Classe 1
► Struttura compatta e modulare
► Facile da aprire e riempimento flessibile
► Meccanismo di apertura richiudibile
 
Per mantenere le camere prive di particelle, tutti i componenti delle macchine - anche i sistemi di alimentazione di energia - devono essere resistenti all'usura. Con il tubo corrugato e-skin, i sistemi sono alimentati con dati, mezzi ed energia senza particelle indesiderate che contaminano l'aria.

L'e-skin è un tubo corrugato formato da due gusci, uno superiore e uno inferiore, che uniti formano un sistema completamente chiuso. Il semplice meccanismo d'apertura richiudibile consente di eseguire la manutenzione e ispezionare i cavi all'interno con facilità. e-skin ha molti vantaggi rispetto ai tubi corrugati convenzionali ed è disponibile in 3 versioni diverse:
 
e-skin SK
Per autoportanze fino a 2 m e spazio di installazione a partire da 250 mm
e-skin soft SKS
Per autoportanze fino a 1,3 m e spazio di installazione a partire da 150 mm
e-skin Hybrid SKY
Per autoportanze fino a 1,4 mm e spazio di installazione a patire da 200 mm

e-skin tubo corrugato

Innovazione


Il tubo corrugato e-skin è disponibile in una versione chiusa e in una versione con vani che si possono aprire singolarmente. Questa flessibilità è un'innovazione e finora è unica sul mercato. Inoltre, e-skin ha una rigidità propria sufficiente e un raggio di curvatura definito (da 55 a 100 mm).
 
La geometria ovale garantisce la stabilità laterale. Sono possibili brevi autoportanze, anche in spazi di installazione ridotti. I tubi corrugati convenzionali non offrono questa possibilità. Inoltre, il sistema di alimentazione di energia è molto silenzioso. Il livello di rumorosità è di soli 29 dB(A), 5 dB(A) in meno rispetto ai cavi per camere bianche convenzionali.
 

Perché il tubo corrugato e-skin?


1. Camera bianca ISO Classe 1.
Quasi senza usura né attrito
 
2. Tubo corrugato a due componenti.
Composto da guscio superiore e inferiore
 
3. Montaggio circonferenziale.
Attacco KMA, su richiesta con fissacavi
 
4. Struttura ovale
Impedisce il movimento laterale involontario
 
5. Completamente chiuso.
Protezione da polvere e penetrazione di acqua
 
6. Meccanismo di apertura richiudibile.
Si può aprire e chiudere come una zip
 
7. Separazione verticale opzionale.
Composto da separatori individuali e ripiani a larghezza piena
 
8. Riduzione dell'usura al minimo
con la nuova separazione interna in materiale iglidur tribologicamente ottimizzato, è possibile ridurre l'usura fino all'80%.
 
 ​​​​​​​Vai a e-skin SK | Vai a e-skin soft SK | Vai a e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
e-skin tubo corrugato
e-skin tubo corrugato

Classificazione IPA


Il tubo corrugato e-skin è certificato secondo la classificazione ISO Classe dall'IPA Fraunhofer Institute:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Testati a v = 0,5 m/s, 1 m/s e 2 m/s tutti con ISO Classe 1

Configuratore della separazione interna per l'e-skin

Con il configuratore della separazione interna per i tubi corrugati e-skin, potete creare varianti di riempimento in pochissimi secondi e configurare tubi corrugati e-skin completi con separazione interna e attacchi.
  • Facili da montare
  • Si evitano errori di riempimento grazie alla guida di riempimento integrata
  • Creazione automatica di elenco parti e disegno con dimensioni
  • Basta inviare una richiesta e ordinare il tubo corrugato completo con cavi chainflex e separazioni interne nella configurazione desiderata.

Vista del laboratorio in camera bianca igus

Qualità dal laboratorio in camera bianca igus


Il nuovo laboratorio in camera bianca igus è stato costruito dal Fraunhofer IPA per sviluppare velocemente motion plastics senza particelle idonee per camere bianche con una purezza dell'aria di classe 1 ai sensi di ISO 14644-1.
Test di durata del tubo corrugato e-skin

Test continuo

L'e-skin è stato sviluppato appositamente per applicazioni nella camera bianca. Nel laboratorio, ha superato oltre 6,4 milioni di cicli a 3 m/s in condizioni realistiche.
Test di curvatura del tubo corrugato e-skin

Test di curvatura

I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero anche altre catene portacavi.

Misurazione del rumore del tubo corrugato e-skin

Misurazione del livello di rumorosità

Questo test mostra quanto sono silenziose le 'e-skin' e le 'e-skin flat' studiate per l'uso in camere bianche. Rispetto ai cavi a nastro piatti dei concorrenti, il livello di rumorosità dell'e-skin flat è di soli 29 dB(A).


Tubo corrugato e-skin rispetto ad altri prodotti per camera bianca?

⬤⬤⬤⬤⬤ Più adatto | ⬤ Molto meno adatto| ✔ Sì | X No
 e-skin SK
tubo corrugato
e-skin SKS
tubo corrugato
e-skin SKY
tubo corrugato
CFCLEAN
e-skin flat &
Catena portacavi
E6/E6.1
 e-skin tubo corrugatoe-skin tubo corrugatoe-skin tubo corrugatoe-skin flatSerie E6
Classe 1 secondo EN ISO 14644
Modularità/principio modulare ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenti interscambiabili singolarmente
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Consegna rapida⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Manutenzione facile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponibilità da magazzino
Accorciamento individuale
Si può ampliare in modo individualeXXX
Tasso di produttività elevato⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo
Soluzioni economiche⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Idoneità all'autoportanza⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Dimensioni compatte⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Carico addizionale⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Garanzia di 36 mesi
Risparmio di risorse
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)
Prodotti disponibili anche individualmente
Bassa rumorosità e a vibrazioni ridotte⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX
Configuratore della separazione interna onlineX
Adatto per il settoreProduzione elettrica
Settori 3C
Distributori automatici
Taglio del vetro
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
MicroelettronicaAOI
Produzione elettrica
Settori 3C
Distributori automatici
Taglio del vetro
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
MicroelettronicaAOI
Produzione elettrica
Settori 3C
Distributori automatici
Taglio del vetro
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
MicroelettronicaAOI
Produzione elettrica
Settori 3C
Bonding
Distributori automatici
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
Microelettronica
AOI
Produzione elettrica
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica
Robot per pannelli
Imballaggio
Plotter
Tecnologia medica
 Vai al prodottoVai al prodottoVai al prodottoVai al prodottoVai al prodotto

Esempi dal mondo reale
 


Accessori


 
Meccanismo di apertura dell'e-skin

Meccanismo di apertura dell'e-skin

Con il meccanismo di apertura dell'e-skin, i gusci superiore e inferiore del tubo corrugato si possono aprire e chiudere in modo semplice e veloce. Questo è incluso nell'acquisto.

Cavi per applicazioni in camera bianca

918 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 1. 166 tipi con classificazione per camera bianca IPA Classe 2. Testati e ispezionati con una garanzia di 36 mesi

Potrebbe interessarvi anche questo


 

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin flat con struttura intrecciata CFCLEAN per la guida dei cavi nella produzione di display e semiconduttori e nella realizzazione di pannelli LCD/LED:
 
► Struttura modulare e compatta
► Rapida sostituzione dei cavi
► Compatibile con camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
► Elevata affidabilità grazie alla struttura intrecciata coordinata CFCLEAN
► Disponibile a magazzino


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH