Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

CAT7-Ethernet for all movements

CAT7 Bus cables for 40 million strokes in e-chains® and for twisted applications on robots tested and from stock.

CF CAT7  


Bus cables in the Ethernet area are becoming increasingly important. We now offer solutions ranging from CAT5, CAT5e, CAT6A up to CAT7. Mechanically reliable and durable for long travels, on machine tools, robots or for increased tensile loads.

Succesfully tested and with clear guarantee statement.

CF guarantee  

Specifications CFROBOT8.052 CAT7:

For twistable applications

PUR outer jacket

Shielded

Oil-resistant and coolant-resistant

Flame-retardant

Hydrolyse- and microbe-resistant


These and 4 more types available from stock
... or assembled with connectors to your specification.

cod. art.:
Order no. cross section, number of cores
[mm2]
Outside Ø approx.
[mm]
Copper index
[kg/km]
weight
[kg/km]
 CFROBOT8.001 - (2x0,35)C 8 27 60 a richiesta 
 CFROBOT8.022 - (4x0,5)C 7,5 41 70 a richiesta 
 CFROBOT8.030 NEW (2xAWG24)C+(2xAWG22)C 9,5 29 74 a richiesta 
 CFROBOT8.045 - 4x(2x0,15)C 9,5 48 90 a richiesta 
 CFROBOT8.049 - 4x(2x0,15)C 9,5 49 90 a richiesta 
 CFROBOT8.060 - (2x(2x0,34))C 8,5 34 68 a richiesta 
 CFROBOT8.050 - 4x(2x0,15)C 10,5 51 124 a richiesta 
 CFROBOT8.052 - 4x(2x0,15)C 10,5 52 126 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
Pagina del prodotto Ordinazione campione Durata QuickPin PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

It has already withstood 40 Million strokes today in the igus® lab test - if you need this tomorrow.

CF CAT7  
 
 
CFBUS  

Specifications CFBUS.052 Cat7:

For heavy duty applications

TPE outer jacket

Shielded

Oil- and biooil-resistant

Flame-retardant

Hydrolyse- and microbe-resistant


These and 23 more types available from stock ...
... or assembled with connectors to your specification.

cod. art.:
Order no. cross section, number of cores
[mm2]
Outside Ø approx.
[mm]
Copper index
[kg/km]
weight
[kg/km]
 CFBUS.001 - Profibus (2x0,25)C 9 32 84 a richiesta 
 CFBUS.002 - Profibus (2x0,25)C+4x1,5 12,5 93 198 a richiesta 
 CFBUS.003 - Profibus (2x0,25)C+3G0,75 11,5 55 138 a richiesta 
 CFBUS.010 - Interbus (3x(2x0,25)C)C 9 47 87 a richiesta 
 CFBUS.011 - Interbus (3x(2x0,25)+(3G1,0))C 10,5 84 138 a richiesta 
 CFBUS.020 (1) - CAN-BUS/Bus di campo (4x0,25)C 6,5 28 57 a richiesta 
 CFBUS.021 - CAN-BUS/Bus di campo (2x0,5)C 8 38 83 a richiesta 
 CFBUS.022 (1) - CAN-BUS/Bus di campo (4x0,50)C 8,5 43 87 a richiesta 
 CFBUS.030 (2) - DeviceNet (2xAWG24)C+(2xAWG22)C 7,5 35 63 a richiesta 
 CFBUS.031 - DeviceNet ((2xAWG18)C+2xAWG15)C 11,5 103 193 a richiesta 
 CFBUS.035 - CC-Link (3xAWG20)C 9 43 91 a richiesta 
 CFBUS.040 (3) - Ethernet/CAT5 (4x0,25)C 7 33 64 a richiesta 
 CFBUS.045 (4) - Ethernet/CAT5/GigE (4x(2x0,15))C 8,5 41 86 a richiesta 
 CFBUS.049 (5) NEW Ethernet/CAT6/GigE (4x(2x0,15))C 8,5 42 86 a richiesta 
 CFBUS.050 - Ethernet/CAT6A (4x(2x0,15)C)C 10,5 82 135 a richiesta 
 CFBUS.052 NEW Ethernet/CAT7 (4x(2x0,15)C)C 10,5 89 137 a richiesta 
 CFBUS.055 - FireWire 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8 39 82 a richiesta 
 CFBUS.060 - Profinet (4x0,38)C 7,5 39 73 a richiesta 
 CFBUS.065 - USB ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 27 45 a richiesta 
 CFBUS.066 - USB ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 32 55 a richiesta 
 CFBUS.070 - DVI (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C 9 35 92 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
Pagina del prodotto Ordinazione campione Durata QuickPin PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Cavo con design a quadripolo a stella
(2) prodotti con rivestimento interno
(3) Questo cavo è concepito come quadripolare a stella.
Nota: Tipo 10138/21235, 300 V, 80 °C - dalla data di fabbricazione 4/2012
(4) Nota: Tipo 10138/21235, 300 V, 80 °C - dalla data di fabbricazione 4/2012
(5) Style 1589/21371, 30 V, 80°C
Delivery times  
Delivery

from stock/ex stock

More information: