Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

5 Mio. double strokes guaranteed

... chainflex® M ... CAN Bus + Profinet cables...

CF M CANBus  

chainflex® M - very cost-effective PVC CAN-Bus and Profinet cables

For flexing applications

Without influence of oil

Preferably indoor applications

Especially for unsupported travels

Wood/stone processing, packaging industry, supply systems, handling, adjustment equipment


 
chainflex® M - very cost-effective PVC CAN-Bus and Profinet cables

For flexing applications

With influence of oil

Indoor and outdoor applications without direct sunlight

Especially for unsupported travels

Machining units/machine tools, low-temperature applications


Bus cables in seven different quality grades for the custom solution.

chainflex® guarantee  

5 Mio. double strokes guaranteed for the very costeffective chainflex® M cables.

Order no. Bus system cross section, number of cores
[mm2]
Outside Ø approx.
[mm]
Copper index
[kg/km]
weight
[kg/km]
 CF888.001 - Profibus (2x0,25)C 8 18 61 a richiesta 
 CF888.021 NEW Bus CAN (2x0,5)C 8,5 24 80 a richiesta 
 CF888.045 - Ethernet/CAT5 (4x(2x0,14))C 7,5 25 66 a richiesta 
 CF888.060 NEW Profinet (4x0,34)C 7 25 56 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
Pagina del prodotto Ordinazione campione Durata QuickPin PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Order no. Bus system cross section, number of cores
[mm2]
Outside Ø approx.
[mm]
Copper index
[kg/km]
weight
[kg/km]
 CF898.080 - ASI-BUS 2x1,5 9 31 63 a richiesta 
 CF898.081 - ASI-BUS 2x1,5 9 31 63 a richiesta 
 CF898.082 NEW ASI-BUS 2x2,5 9 50 78 a richiesta 
 CF898.083 NEW ASI-BUS 2x2,5 9 50 78 a richiesta 
 CF898.001 - Profibus (2x0,25)C 8 18 57 a richiesta 
 CF898.021 - Bus CAN (2x0,5)C 8,5 24 80 a richiesta 
 CF898.045 - Ethernet/CAT5 (4x(2x0,14))C 7,5 25 62 a richiesta 
 CF898.060 - Profinet (4x0,34)C 7 25 58 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
Pagina del prodotto Ordinazione campione Durata QuickPin PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Delivery times  
Delivery

from stock/ex stock

More information: