Cambia lingua :
Leggero, ecologico e riciclabile
"Per i due elementi di sicurezza più importanti di un'auto, lo sterzo e i freni, ci affidiamo ai cuscinetti a strisciamento igus®. Il vantaggio in termini di peso e i bassi requisiti di manutenzione ci convincono ogni volta."
Leo Choisel, KG Automobile

La giovane casa automobilistica francese KG Automobile è impegnata nel motto "Meno è meglio". Ecco perché questo veicolo ha un peso inferiore, un impatto ambientale inferiore e un consumo di carburante inferiore rispetto alle auto convenzionali. Allo stesso tempo, il veicolo è progettato per essere divertente, pratico ed ecologico.
Il veicolo fuoristrada offre un volume di carico totale di 520 litri e un design modulare particolarmente affidabile e senza manutenzione. È anche ecologico. Non solo per il suo peso ridotto e il basso consumo di carburante. Inoltre, il veicolo è prodotto in loco presso KG Automobile e il riciclaggio ha già svolto un ruolo importante nello sviluppo del veicolo.

L'obiettivo di KG Automobile era quello di costruire un veicolo con trazione integrale, spazio per due persone e un peso inferiore a 300 kg. Doveva essere adatto a tutte le condizioni atmosferiche, fuoristrada, a bassa manutenzione e omologato per la circolazione su strada. Una serie di requisiti che hanno reso complessa la fase di progettazione. Anche tutti i componenti utilizzati dovevano soddisfare questi requisiti.
I cuscinetti a strisciamento iglidur® e gli snodi sferici igubal® di igus® sono stati in grado di entrare in gara senza problemi in queste condizioni operative. Convincono per la loro resistenza meccanica, un prezzo molto conveniente e un utilizzo senza manutenzione senza lubrificanti aggiuntivi. I cuscinetti a blocchetto di supporto igubal® KSTM sono utilizzati per il piantone dello sterzo, le teste sferiche igubal® KCLM per i tiranti dello sterzo e i cuscinetti a strisciamento iglidur® per la guida del pedale del freno.
Qui potete trovare i prodotti utilizzati
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h