Tech up & cost down
motion plastics per il
settore fotovoltaico

Soluzioni ideali per gli impianti fotovoltaici

Forti radiazioni UV, calore, vento, polvere: gli impianti solari devono funzionare in condizioni ambientali estreme. igus offre diverse soluzioni personalizzate che soddisfano proprio questi requisiti. Le nostre motion plastics sorprendono per la loro lunga durata d'esercizio, l'assenza di manutenzione e i costi ridotti. Gli scenari di applicazione per i cuscinetti e gli snodi sferici resistenti allo sporco ed esenti da lubrificazione sono gli impianti a inseguimento, gli impianti fotovoltaici flottanti (PV flottanti) e i sistemi di pulizia.

Vantaggi delle soluzioni igus:

✅ Resistenti ai raggi UV, esenti da lubrificazione e manutenzione
✅ Funzionamento silenzioso e senza oscillazioni della coppia
✅ Coefficiente d'attrito estremamente basso grazie ai tecnopolimeri tribologicamente ottimizzati
✅ Per spazi d'installazione ristretti 
✅ Resistenti a sporco e polvere
✅ Convenienti con lunga durata d'esercizio (prevedibile)
✅ Più di 17 anni di esperienza nel settore solare

Aree d'impiego

Impianti per inseguitori

Impianti per inseguitori fotovoltaici

Pannello fotovoltaico flottante

Impianto fotovoltaico flottante

Sistemi di pulizia

Macchina per la pulizia di pannelli fotovoltaici

Installazione fissa

Installazione fissa di pannelli fotovoltaici

Scatola di campioni per la tecnologia fotovoltaica

Lasciati convincere dalla qualità dei nostri prodotti e prova i nostri cuscinetti in tecnopolimero esenti da manutenzione. La scatola contiene: un supporto ritto igubal scomponibile per profili quadrati, un semi-guscio per inseguitori solari, un cuscinetto fisso flangiato, una testa a snodo e tre diversi cuscinetti a strisciamento.
 
Richiedi ora un campione gratuito

Prodotti per applicazioni in impianti fotovoltaici

Supporti ritti igubal ESQM negli impianti solari

Supporto ritto scomponibile per profili quadrati

  • Versione scomponibile di alloggiamento e calotte sferiche
  • Compensazione di disallineamenti
  • Montaggio e smontaggio facile
  • Lunga durata d'esercizio con carichi elevati
Maggiori informazioni sui supporti ritti autoallineanti igubal ESQM
Testa a snodo in metallo igubal KARM nell'impianto solare

Testa a snodo in metallo con filettatura esterna

  • Per movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Adatte per impiego a lungo termine con temperature da -40 °C a +90 °C
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
Maggiori informazioni sulla testa a snodo igubal KARM
Madrevite drylin nell'inseguitore fotovoltaico

Tecnologia per viti con funzionamento a secco

  • senza lubrificazione e senza manutenzione
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Basso coefficiente di attrito - tassi di usura ridotti
  • Resistenti alle temperature
  • Forme diverse
Maggiori informazioni sulla tecnologia per viti drylin
Madrevite per alti carichi dryspin JGRM

Madrevite per alti carichi

  • Alternativa leggera ed economica alle madreviti a ricircolo di sfere in metallo
  • Due dimensioni di installazione per viti Ø 14/16 e 18/20
  • Per carichi assiali fino a 6 MPa
Maggiori informazioni sulla madrevite dryspin JGRM
Cuscinetti fissi flangiati igubal EFOM con due fori di montaggio

Cuscinetti fissi flangiati con due fori di montaggio

  • Compensazione di disallineamenti
  • Completamente resistenti alla corrosione
  • Leggeri
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
Maggiori informazioni sui cuscinetti fissi flangiati igubal EFOM
Aste e piastre in barra semilavorata iglidur

Barra semilavorata iglidur

  • 100% esente da manutenzione e lubrificazione
  • Eccellente resistenza all'usura
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Nessun valore o quantitativo d'ordine minimo
     
Maggiori informazioni sulla barra semilavorata iglidur


I supporti ritti per inseguitori solari igubal convincono nel laboratorio di prova

Nel laboratorio di prova aziendale igus da 3.800 metri quadrati sono stati testati durata d'esercizio, resistenza all'usura e capacità di carico dei supporti ritti igubal per i moduli solari con i carichi reali della sequenza di movimento giornaliera, simulata in un lasso di tempo.
 
Il numero di movimenti raggiunti con un carico di 1,5 tonnellate corrispondeva a una durata d'esercizio di 72 anni.
Supporti ritti solari igubal nel laboratorio di prova