×
Sistemi di alimentazione per manipolatori aste
Il manipolatore aste serve per spostare il tubo di perforazione in posizione orizzontale dalla passerella fino alla rastrelliera in verticale.
Prodotti adatti per manipolatori aste
Catena portacavi E4.56
Il sistema modulare per la separazione interna aumenta la durata d'esercizio dei vostri cavi fino a 4 volte
Per corse lunghe fino a 400 m e carichi aggiuntivi fino a 62 kg/m
Maggiori informazioni sulla catena portacavi E4.56
Cavo dati CF112
Per applicazioni molto gravose
Resistenza agli oli quasi completa (secondo DIN EN 50363)
Non propagante la fiamma e resistente agli UV
Maggiori informazioni su chainflex CF112
Cavo di potenza CF35.UL
Per applicazioni molto gravose
Resistenza agli oli quasi completa (secondo DIN EN 60811)
Non propagante la fiamma e resistente agli UV
Maggiori informazioni su chainflex CF35.UL