Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Hermann Wiegand GmbH

Foodstuff machines
 
 

Both the housing material and the universal ball and socket connection are made of food-compatible materials. Think only of the metal abrasion of the stainless steel models. Corrosion due to frequent cleaning - occasionally even with chemicals - has also become a thing of the past.


Part specification Max. static axial tractive Max. static axial tractive
  load short term load long term
igubal® GERMF-08 2100 N 1050 N

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h