Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® PRT - Accessori

Bloccaggio manuale

  • Con 1 Nm sulla vite si ottengono 10 Nm di tenuta sull'anello
  • Semplice fissaggio sull'anello esterno

 
 

iglidur® PRT con bloccaggio manuale

cod. art.:
Dimensioni in mm
Articolo D [mm] D1 [mm] T2 [°] K1 h [mm] gk W [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 3,2 M5 60 a richiesta 
 PRT-HK-60 160 145 18° - 10 M6 35 a richiesta 
 PRT-HK-50 150 135 22,5° - 10 M6 40 a richiesta 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22,5° - 12 M6 40 a richiesta 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22,5° - 15 M6 40 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Da connettere solo con l'anello esterno più grande PRT-01-…-G

Anello esterno maggiorato

 
cod. art.:
Codice articolo D [mm] D1 [mm] d1 [mm] T1 [°] T2 [°] S2    
 PRT-01-100-M-ARG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 a richiesta 
 PRT-01-100-M-ARGG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 - a richiesta 
 PRT-01-100-M-ARGS (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 a richiesta 
 PRT-01-200-M-ARG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 a richiesta 
 PRT-01-200-M-ARGG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 - a richiesta 
 PRT-01-200-M-ARGS (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Parte finale: -G standard, -GG filettato o -GS foro conico

Adattatore

  • Fissaggio rapido e flessibile con diversi sistemi di movimentazione

 
 

iglidur® PRT con adattatore

cod. art.:
Articolo dp [mm] hp [mm] dz [mm] hz [mm] D1 [mm] T1 [°] db [mm]    
 PRT-AZ-30 55 5 10 15 42,5 45° 4,5 a richiesta 
 PRT-AZ-60 90 5 14 15 74 18° 5,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

Anello distanziale

  • Montaggio semplificato e flessibile
  • Nessuna foratura supplementare

 
 
 
 

La Figura mostra un iglidur® PRT in plastica con distanziatore.
Per lo spaziatore
in plastica usare la parte no.: ... DR-POM.

La Figura mostra un iglidur® PRT in alluminio con distanziatore.
Per lo spaziatore
in alluminio usare la parte no.: ... DR-POM.

cod. art.:
Codice articolo   D [mm] D1 [mm] T2 [°] S2 [mm] D3 [mm] h1 [mm]    
 PRT-01-20-DR-POM - 80 70 - 4,5 62 10 a richiesta 
 PRT-01-30-DR-POM - 100 91 - 4,5 84 11 a richiesta 
 PRT-01-20-DR - 80 70 6x60 4,5 - 10 a richiesta 
 PRT-01-30-DR - 100 91 - 4,5 84 11 a richiesta 
 PRT-01-60-DR-POM - 160 145 - 5,5 132 13 a richiesta 
 PRT-01-60-DR - 160 145 20x18 5,5 132 13 a richiesta 
 PRT-01-50-DR NEW 150 135 16 x 22,5 6,6 122 13 a richiesta 
 PRT-01-100-DR-POM - 185 170 - 5,5 162 13 a richiesta 
 PRT-01-100-DR - 185 170 - 5,5 162 13 a richiesta 
 PRT-01-150-DR - 250 235 - 5,5 222 13 150,10 USD 
 PRT-01-200-DR - 300 285 - 7,0 276 13 a richiesta 
 PRT-01-200-DR-POM - 300 285 - 7,0 - 13 a richiesta 
 PRT-01-300-DR - 450 430 - 9,0 - 15 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog