Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® PRT - Versione 01

Caratteristiche:

  • Versione per alti carichi
  • Montaggio semplificato
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Disponibile su richiesta in acciaio inox

 
 

1

Alluminio anodizzato duro

2

Elementi in iglidur® J

cod. art.:
d [mm]:
Dimensioni in mm
Codice articolo   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
per
vite
R1 R2 B    
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 153,50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 189,75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 225,24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 231,95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 288,00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 446,27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 6,6 - 137 124 7 502,00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43,5 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 7 998,52 USD 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Suffisso ES per versioni in acciaio inossidabile
* Tolleranza in base a DIN ISO 2768 mK
(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK
Scheda tecnica
Codice articolo   Peso Valore
del carico assiale,
stat.
Valore
del carico assiale,
din.
Valore
del carico radiale,
stat.
Valore
del carico radiale,
din.
Limite velocità di rotazione,
a secco
Resistenza,
assiale
Resistenza,
radiale
Massima
coppia
consentita
    [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) - 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) - 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) NEW 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) - 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) - 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) - 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) - 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) - 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - Giunto asso-radiale tipo 01 per alte temperature

Caratteristiche speciali

  • Adatto fino a 180°C, elevata resistenza agli agenti chimici
  • Per tutte 5 le dimensioni standard del tipo 01
  • Corpo in alluminio o acciaio inossidabile, elementi di scorrimento in iglidur® H1

 
cod. art.:
d [mm]:
Dimensioni [mm]
Art. nr. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
per
vite
R1 R2 B    
 PRT-01-20-H1 - - - - - - - - - - - - - - - 163,50 USD 
 PRT-01-30-H1 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 199,75 USD 
 PRT-01-50-H1 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 a richiesta 
 PRT-01-60-H1 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 241,95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 298,00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 456,27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 512,00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9 - 205 186,6 7 1.008,52 USD 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Suffisso ES per versioni in acciaio inossidabile
* Tolleranza in base a DIN ISO 2768 mK
(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK
Scheda tecnica
Numero d’articolo Peso Valore
del carico assiale,
stat.
Valore
del carico assiale,
din.
Valore
del carico radiale,
stat.
Valore
del carico radiale,
din.
Limite velocità di rotazione,
a secco
Resistenza,
assiale
Resistenza,
radiale
Massima
coppia
consentita
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - cuscinetto base tipo 01 con guarnizione

 
Caratteristiche speciali

Non richiedono lubrificazione e manutenzione

Per l'uso in condizioni di sporco estremo.

Resistente alla corrosione

Robusto e pronto per l'installazione

Disponibile nelle dimensioni 60 e 100, con la tenuta da un lato (-D) o da entrambi i lati (-DD)

cod. art.:
d [mm]:
Dimensioni [mm]
Numero d’articolo D* D1 d1 D d2 h h T1 T2 S1 S2 K1
per
vite
R1 R2 B    
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 a richiesta 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 a richiesta 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 a richiesta 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Tolleranza in base a DIN ISO 2768 mK
Dati tecnici
Numero d’articolo Peso Carico
assiale nominale,
statico
Carico
assiale nominale,
dinamico
Carico
radiale nominale,
statico
Carico
radiale nominale,
dinamico
Limite velocità di rotazione,
a secco
Rigidezza,
assiale
Rigidezza,
radiale
Massima
coppia
consentita
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-60-DD 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-60-D 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-DD 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-100-D 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

iglidur® PRT - PRT tipo 01 con elementi di scorrimento in materiale con caratteristiche compatibili FDA iglidur® A180

 
Caratteristiche speciali

Per l'utilizzo nell'industria alimentare, con elementi di scorrimento in materiale conforme alle direttive FDA iglidur® A180 invece dello standard iglidur® J. Può essere combinato con versioni in acciaio inossidabile del cuscinetto base.

Esente da lubrificazione e manutenzione

Per l'uso in condizioni di sporco estremo.

Pronto da installare

Robusto e resistente all'usura


Aree applicative:
Industria alimentare

cod. art.:
d1 [mm]:
Dimensioni [mm]
Numero d’articolo D* D1 d1 D d2 h h T1 T2 S1 S2 K1
per
vite
R1 R2 B    
 PRT-01-20-A180 (1) 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 a richiesta 
 PRT-01-30-A180 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 a richiesta 
 PRT-01-60-A180 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 a richiesta 
 PRT-01-100-A180 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 a richiesta 
 PRT-01-150-A180 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 a richiesta 
 PRT-01-200-A180 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 a richiesta 
 PRT-01-300-A180 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 7 a richiesta 
 PRT-01-50-A180 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° - M6 6,6 - 60 46,5 4,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
* Tolleranza in base a DIN ISO 2768 mK(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK
Dati tecnici
Numero d’articolo Peso Carico
assiale nominale,
statico
Carico
assiale nominale,
dinamico
Carico
radiale nominale,
statico
Carico
radiale nominale,
dinamico
Limite velocità di rotazione,
a secco
Rigidezza,
assiale
Rigidezza,
radiale
Massima
coppia
consentita
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20-A180 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30-A180 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-60-A180 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-A180 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150-A180 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200-A180 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300-A180 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
 PRT-01-50-A180 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Tolleranza in conformità a DIN ISO 2768 mK