Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® PRT - Versione 02

Caratteristiche speciali

  • Giunto asso-radiale con pesi minimi (200 g)
  • Anello esterno in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile (V4A)
  • Gli anelli in iglidur® J4 scorrono senza lubrificanti direttamente sull'anello esterno
  • Economicità

 
 
cod. art.:
d [mm]:
Dimensioni in mm
Articolo D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1 per viti K2 per viti    
 PRT-02-20-AL 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-30-AL 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-50-AL (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° 20 x 18° 6,6 6,5 Ø16 a richiesta 
 PRT-02-50-ES (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° - 6,6 6,5 - a richiesta 
 PRT-02-60-AL (2) 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - Ø16 a richiesta 
 PRT-02-20-ES 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-30-ES 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-60-ES 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - DIN934 M5 a richiesta 
 PRT-02-20-LC 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-30-LC 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-50-LC (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 a richiesta 
 PRT-02-20-P 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-30-P 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
 PRT-02-50-P (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Suffisso "ES" per la versione con anello esterno in acciaio inox - "AL" per la versione con anello esterno in alluminio.(1) Foro passante 6,5 mm
(2) Foro contatore Ø16 - 6.5 mm prof.
Scheda tecnica
Numero d’articolo Peso Carico assiale nominale,
statico
Carico assiale nominale,
dinamico
Carico radiale nominale,
statico
Carico radiale nominale,
dinamico
Limite velocità di rotazione,
a secco
Massima
coppia
consentita
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-20-AL 0,1 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-AL 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-50-AL (1) 0,7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-50-ES (1) 0,7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-60-AL (2) 0,7 45000 12000 10000 2800 120 200
 PRT-02-20-ES 0,2 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-ES 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-60-ES - - - - - - -
 PRT-02-20-LC 0,087 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-LC 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-LC (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
 PRT-02-20-P 0,072 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-P 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-P (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Il suffisso "ST" indica la versione in acciaio inossidabile e "AL" la versione in alluminio(1) Foro passante 6,5 mm
(2) Foro contatore Ø16 - 6.5 mm prof.

iglidur® PRT - Giunto asso-radiale tipo 02, conforme FDA

Caratteristiche speciali

  • Per l'utilizzo nell'industria alimentare, realizzato con i materiali conformi FDA
  • L'anello esterno in acciaio inossidabile e il materiale iglidur® A180 sono idonei al contatto con alimenti o farmaci nonché all'umidità.
  • A basso spessore e leggero.
  • Pronto da installare

 
cod. art.:
d [mm]:
Dimensioni [mm]
Art. nr. D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1
per
vite
K2
per
vite
   
 PRT-02-30-ES-A180 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Scheda tecnica
Numero d’articolo Peso Carico
assiale nominale,
statico
Carico
assiale nominale,
dinamico
Carico
radiale nominale,
statico
Carico
radiale nominale,
dinamico
Limite velocità di rotazione,
a secco
Massima
coppia
consentita
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-30-ES-A180 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog