Tabella 01: Velocità superficiali massime ammissibili (a lungo termine) del cuscinetto iglidur in m/s
Materiale
Rotatorio
Oscillante
Lineare
Standard
iglidur® G
1
0,7
4
iglidur® J
1,5
1,1
8
iglidur® M250
0,8
0,6
2,5
iglidur® W300
1
0,7
4
iglidur® X
1,5
1,1
5
Uso generale
iglidur® K
1
0,7
3
iglidur® P
1
0,7
3
iglidur® GLW
0,8
0,6
2,5
Il maratoneta
iglidur® J260
1
0,7
3
iglidur® J3
1,5
1,1
8
iglidur® J350
1,3
1
4
iglidur® L250
1
0,7
2
iglidur® R
0,8
0,6
3,5
iglidur® D
1,5
1,1
8
iglidur® J200
1
0,7
10
Temperature elevate
iglidur® V400
0,9
0,6
2
iglidur® X6
1,5
1,1
5,4
iglidur® Z
1,5
1,1
5
iglidur® UW500
0,8
0,6
2
Elevata resistenza ai mezzi
iglidur® H
1
0,7
3
iglidur® H1
2
1,0
5
iglidur® H370
1,2
0,8
4
iglidur® H2
0,9
0,6
2,5
Contatto con alimenti
iglidur® A180
0,8
0,6
3,5
iglidur® A200
0,8
0,6
2
iglidur® A350
1
0,8
2,5
iglidur® A500
0,6
0,4
1
iglidur® T220
0,4
0,3
1
Applicazioni speciali
iglidur® F
0,8
0,6
3
iglidur® H4
1
0,7
1
iglidur® Q
1
0,7
5
iglidur® A290
1
0,7
3
iglidur® UW
0,5
0,4
2
iglidur® B
0,7
0,5
2
iglidur® C
1
0,7
2
Tabella 02: Velocità superficiali massime ammissibili (a breve termine) del cuscinetto iglidur in m/s
Materiale
Rotatorio
Oscillante
Lineare
Standard
iglidur® G
2
1,4
5
iglidur® J
3
2,1
10
iglidur® M250
2
1,4
5
iglidur® W300
2,5
1,8
6
iglidur® X
3,5
2,5
10
Uso generale
iglidur® K
2
1,4
4
iglidur® P
1,4
4
iglidur® GLW
1
0,7
3
Il maratoneta
iglidur® J260
2
1,4
4
iglidur® J3
3
2,1
10
iglidur® J350
3
2,3
8
iglidur® L250
1,5
1,1
3
iglidur® R
1,2
1
5
iglidur® D
3
2,1
10
iglidur® J200
1,5
1,1
15
Temperature elevate
iglidur® V400
1,3
0,9
3
iglidur® X6
3,5
2,5
10
iglidur® Z
3,5
2,5
6
iglidur® UW500
1,5
1,1
3
Elevata resistenza ai mezzi
iglidur® H
1,5
1,1
4
iglidur® H1
2,5
1,5
7
iglidur® H370
1,5
1,1
5
iglidur® H2
1
0,7
3
Contatto con alimenti
iglidur® A180
1,2
1
5
iglidur® A200
1,5
1,1
3
iglidur® A350
1,2
0,9
3
iglidur® A500
1
0,7
2
iglidur® A290
2
1,4
4
iglidur® T220
1
0,7
2
Applicazioni speciali
iglidur® F
1,5
1,1
5
iglidur® H4
1,5
1,1
2
iglidur® Q
2
1,4
6
iglidur® UW
1,5
1,1
3
iglidur® B
1
0,7
3
iglidur® C
1,5
1,1
3
Velocità di strisciamento
Nei cuscinetti a strisciamento la velocità è un elemento da controllare con estrema attenzione. Fondamentale non è il regime di giri, bensì la velocità periferica riferita al diametro del cuscinetto, espressa in metri al secondo.
Rotazione: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]
Oscillazione: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]
Dove
d1
Diametro dell'albero [mm]
f
Frequenza [cicli/min]
β
Angolo [°]
n
Giri al minuto
In caso di velocità variabili, ad esempio nei movimenti oscillatori, quella di riferimento è la velocità media.
Velocità massime ammissibili
I cuscinetti iglidur sono stati sviluppati per velocità superficiali medio-basse in funzionamento continuo.
Le tabelle 01 e 02 mostrano la velocità superficiale ammissibile dei cuscinetti iglidur per movimenti rotatori, oscillatori e lineari.
Queste velocità superficiali rappresentano valori limite, supponendo un carico di pressione minimo sul cuscinetto. Nella pratica, questi valori limite spesso non vengono raggiunti a causa dell'alternarsi degli effetti delle influenze. Ogni aumento della forza di compressione comporta inevitabilmente una riduzione delle velocità superficiali ammissibili e viceversa.
Il limite di velocità è determinato dalle proprietà termiche del cuscinetto. A causa di ciò si possono anche avere velocità superficiali diverse con diversi tipi di movimento. Per i movimenti lineari, un calore maggiore viene dissipato dall'albero, in quanto sull'albero il cuscinetto usa un'area superficiale più lunga.
Velocità e usura
Velocità di strisciamento elevate si traducono automaticamente in lunghe distanze di scorrimento; per questo motivo è importante che per applicazioni ad alte velocità si impieghi un compound caratterizzato da una buona resistenza all’abrasione.
Velocità e coefficienti di attrito
In pratica il coefficiente d'attrito dei cuscinetti dipende dalla velocità superficiale. Velocità superficiali elevate comportano un coefficiente d'attrito maggiore rispetto alle velocità superficiali minori. Il diagramma 01 mostra questo rapporto mediante l'esempio di un albero in acciaio (Cf53) con un carico di 0,7 MPa.
Testati nel laboratorio di prova per l'utilizzo nel mondo reale
Tutti i materiali e i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di prevedere in modo esatto la loro durata d'esercizio.
Su richiesta, igus esegue prove cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente individuali.