Cuscinetti a strisciamento - Installazione e tolleranze

Installazione di cuscinetti a strisciamento in plastica

Press-fit dei cuscinetti

Cosa potete trovare in questa pagina

cuscinetto a strisciamento iglidur in posizione di cuscinetto

Qual è la tolleranza per il foro dell'alloggiamento?

Tolleranze ISO per cuscinetti a strisciamentoi iglidur [mm]

Diametro d1Alloggiamento H7Albero h9E10 (tolleranze secondo ISO 3547-1)E11 (tolleranze secondo ISO 3547-1)F10 (tolleranze secondo ISO 3547-1)D11 (tolleranze secondo ISO 3547-1)
fino a 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0,006 +0,046+0,020 +0,080
> 3 fino a 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0,010 +0,058+0,030 +0,105
> 6 fino a 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0,013 +0,071+0,040 +0,130
> 10 fino a 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0,016 +0,086+0,050 +0,160
> 18 fino a 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0,020 +0,104+0,065 +0,195
> 30 fino a 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0,025 +0,125+0,080 +0,240
da > 50 a 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0,030 +0,150+0,100 +0,290
da > 80 a 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 fino a 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Anteprima white paper

Il nostro white paper più letto

Tolleranze, installazione, misurazione

Il white paper tratta, tra l'altro, i seguenti argomenti:

Progettazione delle tolleranze per un corretto gioco dei cuscinetti
Come misurare correttamente i cuscinetti a strisciamento in plastica
Installazione corretta dei cuscinetti in plastica
Misurazione del diametro interno di un cuscinetto ad accoppiamento bloccato
Misurazione del diametro interno di un cuscinetto ad accoppiamento bloccato

Tolleranze raccomandate


Vari metodi di piantaggio a pressione

Idraulico o meccanico

Senza stampa

Assemblaggio automatizzato

cuscinetto a strisciamento igutex dopo il restringimento

Ritiro del materiale


La posizione dei piani di misurazione

Controllo della sede del cuscinetto

  • Premuto nel foro, il lato buono del calibro a tampone deve passare agevolmente attraverso il cuscinetto
  • Con un alesametro, è necessario accertarsi che il diametro interno del cuscinetto rientri nella tolleranza specificata in media sui piani di misura (vedere il diagramma a lato).

Incollaggio di cuscinetti a strisciamento

Adesivi consigliati:

Importante: preparare bene le superfici di incollaggio

  • Sporco, ruggine e altre sostanze estranee devono essere rimosse dalle superfici da incollare.
  • Irruvidisci leggermente le superfici mediante levigatura.
  • Sgrassare accuratamente le superfici da incollare, ad esempio con alcol, diluente nitro o acetone.
  • Lasciare quindi asciugare completamente le aree incollate.

Linee guida per la lavorazione

ElaborareRotantePerforazioneFresatura
Materiale utensileAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inox
Velocità di avanzamento [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5fino a 0,5
Angolo di spoglia5 ... 1510 ... 12
Angolo di serraggio0 ... 103 ... 5
Velocità di taglio [m/min]200 ... 50050 ... 100 fino a 1000

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza