Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Senza Lubrificazione per applicazioni in nastri trasportatori

Rulli per nastri trasportatori iglidur®

Rulli per nastri trasportatori iglidur®  
Autolubrificanti con ingombri ridotti

igus® ha sviluppato una gamma di rullini per le penne dei nastri con l' obiettivo si incrementare la durata e ridurre gli ingombri. Il range standard è composto da tre materiali iglidur®: l' universale iglidur® P210 ed i materiali conformi FDA iglidur® A180 (fino a 90°C) e iglidur A350 (fino a 180°C) La soluzione iglidur® è caratterizzata da raggi stretti e riduzione della forza motrice.

Completamente esenti da lubrificazione come supporto nastri

Basse forze motrici necessarie

Riduzione degli ingombri

Lunga durata del tappeto

Economici

Durate elevate


Aree applicative: Packaging, movimentazione dei materiali, automazione, industria alimentare.

 
 
 
Tabella dei materiali

Caratteristiche generali Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Densità g/cm3 1,4 1,46 1,42
Colore   giallo bianco blu
Massimo assorbimento di umidità a 23°C e 50%W.t. Peso. -% 0,3 0,2 0,6
Massimo assorbimento di acqua Peso. -% 0,5 1,3 1,9

Caratteristiche meccaniche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Massima pressione specifica ammissibile (+20°C) MPa 75 28 60
Durezza Shore D   75 76 76

Caratteristiche termiche e fisiche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Temperatura operativa massima permanente °C 100 90 180
Temperatura massima per breve durata °C 160 110 210
Temperatura operativa minima °C -40 -50 -100

Caratteristiche elettriche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Resistività di superficie Ω > 1011 > 1011 > 1011

Usura rulli a dischi: Velocità di scorrimento v= 0,3 m/s ; Carico P = 1N/mm2

Asse Y: usura-in [µm/km]

 

P210 = Universale

A180, A350 = omologato FDA

PET-P, POM-C = a sostegno della domanda di mercato

Acciaio inossidabile morbido

 

Acciaio inossidabile duro

 
 
cod. art.:
Diametro albero d1 [mm]:
Dimensioni [mm]
numero d’ordine d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 a richiesta 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 a richiesta 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 a richiesta 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Altri prodotti: