Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Piccolo e compatto
Basato sulle guide compatte esenti da lubrificazione drylin® N dimensione 27
100% esente da lubrificazione
Vite, cuscinetto a sfere montato con gioco ridotto e un funzionamento dinamico
Funzionamento manuale o a motore possibile
Accessori disponibili
Numero d'ordine | Lunghezza della corsa | Peso | Aggiuntivo (ogni 100 mm) | Capacità di carico stat. max. | Velocità max. | Coppia motrice max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | assiale [N] | radiale [N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2,5 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0,2 | a richiesta |
Lunghezze corsa individuali su richiesta.
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0008-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0008-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0008-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | ||
SLN-27-14-0050-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0050-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-14-0127-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-100 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-150 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-200 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta | |
SLN-27-15-0008-250 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,5 | 5 | 3,5 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 14,5 | a richiesta |
1) Filettatura / filettatura rimanente visibile