Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Dispositivo di ispezione per riser nella trivellazione offshore

manus® 2005

"Nella trivellazione per petrolio e gas, i cosiddetti "drilling riser" vengono utilizzati nel settore off-shore come elementi di connessione tra la piattaforma di trivellazione e il fondo marino. L'utilizzo dei riser con liquidi aggressivi e sotto carichi meccanici elevati insieme a sollecitazioni estreme per corrosione, abrasione, erosione, deformazione ecc. richiede un controllo preciso regolare del riser per sicurezza e protezione ambientale.

Questo dispositivo di controllo esegue una scansione semiautomatica dell'intera superficie interna del tubo principale del riser soggetto a forti sollecitazioni in un solo intervento. I perni dei giunti articolati sono montati sui cuscinetti in tecnopolimero "GFM-0810-05". I cuscinetti trasmettono in modo affidabile le elevate forze di centraggio radiali con attrito minimo e senza impuntamento e minimizzano l'attrito del braccio all'avvio. I componenti principali per la regolazione del sensore sono guide e tiranti. Ciascun sensore è montato su una guida miniaturizzata drylin® NK-02-27. Il pattino di scorrimento è collegato al sistema di regolazione centrale con un tirante registrabile. I tiranti sono realizzati con le teste a snodo con filetti destro e sinistro EBRM-05 e EBLM-05. Le forcelle GERMK-05 fungono da entrambi lati da snodo.

 

Il dispositivo di controllo descritto riduce notevolmente il tempo necessario e le spese rispetto a sistemi di controllo tradizionale. Contemporaneamente si ottimizzano la qualità e il livello del controllo. Soprattutto sono garantite efficienza ed economia. ”

Reinhald Kammann / Manfred Worms, Turboscope Vecto (Deutschland) GmbH, Celle

Giunti articolati con cuscinetti in tecnopolimero  
Sensori su guide DryLin®  
Altre informazioni sui prodotti utilizzati
Sono riportate altre applicazioni interessanti per settori completamente diversi.
Vai al concorso manus®