Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® - Altri prodotti

Clip per lamiere iglidur®  
iglidur® - Clip per lamiere

Facile montaggio

Otima resistenza all'abrasione

Esenti da manutenzione

Materiale: iglidur® M250

Cuscinetti a clip  
iglidur® Clips2 / Clips2 con protezione anti-torsione
A gioco ridotto

Cuscinetto a gioco ridotto, molto preciso

Facile montaggio grazie alle asole smussate

Materiale: iglidur® M250

Assenza di manutenzione e durata di esercizio calcolabile

disponibili anche nella versione con protezione anti-torsione

iglidur® MKM - Boccola a doppia flangia  
iglidur® MKM
Boccola a doppia flangia

Precaricata assialmente

Compensazione delle tolleranze

Facile montaggio

Carichi sopportabili da entrambe le flange

iglidur® MDM - Boccola a doppia flangia  
iglidur® MDM
Boccola a doppia flangia

Montaggio a clip

Resistente a processi di cataforesi

Flange simmetriche

Facile montaggio

iglidur® a clip  
iglidur® a clip

La Ralla è montata a scatto su una boccola flangiata grazie a dei sottosquadri

Compensazione della tolleranza assiale

Montaggio sicuro senza possibilità di perdita pezzi nel preassemblaggio

Combinazione di materiali conduttivi e non.

Materiali resistenti a pressioni fino a 80MPa

iglidur® JVSM - Cuscinetti precaricati  
iglidur® JVSM
Cuscinetti precaricati

Cuscinetti precaricati per accoppiamenti precisi

Materiale: iglidur® J

Autolubrificanti

iglidur® JVFM/JVFI  
iglidur® JVFM

Cuscinetto precaricato senza gioco

Completamente senza gioco in scarico

Materiale: iglidur® J

Assenza di manutenzione e durata di esercizio calcolabile

Flange autolubrificanti iglidur®  
iglidur® Flange

Ottima resistenza all'abrasione

Funzionamento a secco

Disponibili in diversi materiali

Leggere

iglidur® PEP  
iglidur® PEP

Per qualunque tipo di albero e superficie

Soluzione economica

Facile montaggio

Bassi coefficienti d'attrito

Polysorb Molle a tazza  
JTEM Polysorb - Molle a tazza
Molle a tazza

Compensazione del gioco assiale e degli errori di lavorazione

Eccellenti capacità ammortizzanti

Inossidabili e leggere

iglidur® JATM/VATM  
iglidur® JATM
Ralla reggispinta

Esente da manutenzione

Elevate prestazioni

Superfici di scorrimento definite

Durata della vita calcolabile

iglidur® Boccola con guarnizione  
iglidur® JDSM

Cuscinetto in tecnopolimero completo di guarnizione

Tenuta sull'albero di rotazione

Bassi coefficienti d'attrito

Buona resistenza all'usura

iglidur® PRT - giunto asso-radiale  
iglidur® PRT
Giunto asso-radiale a strisciamento

Facile montaggio

Elevata capacità di carico

Elevata resistenza all'usura

Ottimo rapporto prestazioni/prezzo

iglidur® Q2 E  
iglidur® Q2 E - per carichi ancora più alti
Boccola iglidur® multicomponenti

Autolubrificante

Forma estremamente stabile

Per Elevati carichi in movimenti oscillativi fino a 120 Mpa

iglidur® Rotelle  
iglidur® Rotelle

Silenziose e per alti carichi - Rotelle disponibili ora in diversi materiali iglidur®. Diverse combinazioni possibili.

Rulli per nastri trasportatori iglidur®  
Rulli per nastri trasportatori iglidur®

Senza Lubrificazione per applicazioni in nastri trasportatori

Completamente esenti da lubrificazione come supporto nastri

Basse forze motrici necessarie

Durate elevate

 
xiros® cuscinetti a sfera in tecnopolimero

Esenti da manutenzione e autolubrificanti

Elevata resistenza alla corrosione

Adatti per temperature fino a 150°C

Fasce elastiche per pistoni  
iglidur® fasce per pistoni

Facile da montare

economico

Più resistenti all'usura rispetto alle fascette in PTFE

Fasce elastiche per pistoni in vari materiali

Disco drylin® realizzato in iglidur® J  
iglidur® J piastre

Resistenti all'usura

Esente da lubrificazione

Multifunzionali

iglidur® piastra A350  
iglidur® A350 piastre

Resistente in temperatura

Conforme FDA

Area alimentare

Elementi di scorrimento universali iglidur®  
Elementi di scorrimento universali iglidur®

Elemento a scorrimento universale realizzato con il collaudato iglidur® J

Personalizzate le vostre tavole di giunti asso radiali partendo da diametri da 500 mm e oltre

Nessuna necessità di lubrificazione

Filamento tribologico iglidur®  
Filamento tribologico iglidur®

Filamento tribologico per stampanti 3D

fino a 50 volte più resistente all'abrasione dei prodotti realizzati con i materiali di stampa convenzionali

Su qualsiasi stampante 3D da elaborare, sulla quale potete usare filamenti ABS-standard