Con le loro proprietà tribologiche, i nostri cuscinetti a strisciamento in polimero soddisfano i requisiti più elevati per una lunga durata senza lubrificazione aggiuntiva. Per raggiungere questa qualità, eseguiamo oltre 135 trilioni di movimenti di prova all'anno nel nostro laboratorio di 250 m² per cuscinetti a strisciamento. Testiamo e sviluppiamo materiali e cuscinetti a strisciamento in condizioni reali con l'obiettivo di fornirti la migliore soluzione in polimero per la tua applicazione. I cuscinetti in polimero sono ottimizzati per l'uso in movimento e aprono nuove possibilità di progettazione con le loro specifiche. Polimeri di base, lubrificanti solidi e materiali di rinforzo sono combinati in modo tale da raggiungere completamente le specifiche dei cuscinetti a strisciamento richieste per l'applicazione. I test analizzano le forze di spinta/trazione, il coefficiente di attrito, l'usura, l'abrasione e le forze motrici a varie velocità e carichi dei cuscinetti.
Nell'area di test iglidur e igubal , i cuscinetti e i materiali sono testati per le loro proprietà di resistenza, usura e attrito. Altri parametri come alte e basse temperature, carichi e velocità vengono regolati in base al test. Nel laboratorio ci sono circa 50 banchi di prova, dove vengono eseguite più di 300 prove in parallelo. Inoltre, eseguiamo circa 11.300 esami tribologici ogni anno su circa 250 nuovi composti polimerici sviluppati. Per garantire che le nuove formulazioni possano risultare efficaci nell'applicazione successiva, sono esposte non solo a influenze esterne, ma anche a diverse tipi e direzioni di movimento e carichi: rotazione, oscillazione, movimento lineare e rotolamento.
Inoltre, testiamo i nostri componenti per gli effetti in caso di sporco, condizioni meteorologiche molto diverse e persino con urti e impatti. I risultati dei nostri test sono archiviati in database e incorporati negli strumenti online.