Maggiori informazioni sull'applicazione:
Il raccoglitore di praline automatizzato "Chocomatic" di Roose Automation consiste di un robot con braccio articolato robolink®
che si muove su un settimo asse. L'area di lavoro flessibile con sistema di visione integrato consente al robot di prelevare automaticamente le praline preselezionate e depositarle attentamente in una scatola.
Il cliente deve solo selezionare le praline con un dispositivo mobile. Se un determinato tipo di praline non è più disponibile, i clienti non possono più selezionarlo e i dipendenti vengono informati della necessità di rifornirle.
Il problema
Le imprese di medie e piccole dimensioni spesso non dispongono del capitale necessario per acquistare le costose licenze robot che servono per lavorare con i grandi fornitori di robotica di marca. In generale le soluzioni robotiche di automazione spesso sono molto costose e non offrono i rendimenti annui che li renderebbero interessanti per una PMI.
Molti sistemi robot, inoltre, sono pensati per applicazioni industriali e sono troppo specifici o complessi per applicazioni minori.
La soluzione:
Nel raccoglitore di praline automatizzato, un braccio robotico robolink® si muove su un'asse drylin® ZLW che aggiunge il cosiddetto settimo asse all'area di lavoro del robot.
Il cliente seleziona le praline con un dispositivo mobile, il robot le preleva e le deposita in una scatola. Il robot usa un sistema di visione integrato per scansionare le praline e raccogliere informazioni sulla loro posizione e altezza. I dipendenti non necessitano di formazione o conoscenze di programmazione, grazie al sistema di controllo integrato nel robot facile da usare.
Il raccoglitore di praline low cost di igus® è particolarmente efficace come attrazione turistica per i produttori di praline e i musei.
Inoltre, aumenta l'igiene in quanto i cioccolatini non entrano in contatto con le persone e vengono collocati direttamente nella scatola.