Nelle porte, lo spazio di installazione è molto limitato, ecco perché i cavi devono essere curvati molto e, quindi, sono soggetti a rapida usura. Per evitarlo, vengono utilizzati i cavi chainflex con una guaina in TPE e un conduttore speciale in lega. Questi cavi estremamente robusti sono stati sviluppati appositamente per raggi di curvatura molto piccoli e movimenti torsionali e hanno una garanzia di 36 mesi.
Per garantire la protezione ottimale dei cavi nonostante la continua apertura e chiusura delle porte, vengono utilizzate le catene portacavi E2 micro. Grazie al sistema modulare si possono adattare all'applicazione e sono idonee per spazi di installazione molto piccoli. La speciale struttura del sistema di alimentazione del cavo consente movimenti molto leggeri e silenziosi. Catena portacavi e cavi chainflex rappresentano una combinazione molto robusta.
I sistemi di viti dryspin vengono utilizzati per aprire e chiudere le porte. Le loro madreviti autolubrificanti in polimeri ad alte prestazioni eliminano la necessità di una lubrificazione aggiuntiva, riducendo i costi di manutenzione e pulizia. I motori passo passo igus vengono utilizzati come azionamenti per i sistemi di viti. Catene portacavi E2 micro, cavi chainflex e sistemi di viti dryspin vengono utilizzati anche nel gradino scorrevole sotto la porta, perché si possono utilizzare senza problemi in presenza di sporco, sale stradale e pioggia. Il funzionamento delle viti multiprincipio dryspin viene garantito anche a -40 °C e in presenza di sporco estremo.
Oltre alle porte di entrata per passeggeri in tram, treni regionali ed espressi, le porte per le cabine del conducente, la sala macchine e le uscite di emergenza sono dotate di componenti igus. Anche se non sono zone molto frequentate, il loro funzionamento deve essere garantito sempre. Nelle cabine del conducente e nelle porte della sala macchine, vengono utilizzati, tra l'altro, cuscinetti e rondelle reggispinta. Nel caso delle porte pieghevoli è particolarmente importante un funzionamento impeccabile. Qui, i cuscinetti iglidur vengono utilizzati anche per evitare la lubrificazione aggiuntiva o inadeguata.