Per esempio, braccioli regolabili, tavoli pieghevoli e sedili si possono realizzare utilizzando cuscinetti o rondelle reggispinta in iglidur G. Questo materiale iglidur è particolarmente resistente all'usura e disponibile a magazzino in un'ampia gamma di forme e dimensioni. Nel caso in cui sia necessaria la conformità a DIN 45545 dei componenti, è possibile utilizzare iglidur RW370. Le guide lineari drylin vengono utilizzate per rendere i tavoli pieghevoli allungabili. Sporco e liquidi non fanno differenza sia per i cuscinetti iglidur che per la tecnologia lineare drylin. Se qualcosa dovesse rovesciarsi o sporcarsi, i cuscinetti dei due prodotti si possono pulire facilmente.
I polimeri ad alte prestazioni igus garantiscono una seduta confortevole anche in prima classe. Grazie ai giunti asso-radiali iglidur PRT, i sedili si possono ruotare nella direzione di viaggio. Manualmente o anche elettricamente. Gli elementi di scorrimento iglidur J, inoltre, rendono i giunti asso-radiali PRT esenti da manutenzione ed eliminano la necessità di lubrificazione aggiuntiva. I giunti asso-radiali sono disponibili in varie dimensioni di installazione. Per rendere l'esperienza del viaggio perfetta, la tecnologia lineare drylin W garantisce che poggiatesta e poggiapiedi possano essere regolati in modo facile e molto silenzioso, come anche gli schienali e i braccioli. In base ai requisiti, le guide lineari si possono utilizzare con o senza funzione di blocco. Con tutte le possibilità di regolazione è importante utilizzare cavi altamente resistenti e flessibili per supporti e collegamenti USB, guidati in modo sicuro. A tale scopo, sono adatti i cavi chainflex, sviluppati per applicazioni in movimento, e i relativi sistemi di alimentazione di energia prodotti da igus.