Potrai scegliere tra molti diversi materiali. Per ogni materiale dell'albero - morbido o temprato - troverai un cuscinetto e un anello di guida adatti. I materiali iglidur vengono testati a fondo nel laboratorio di prova. Sulla base dei risultati dei test, è possibile calcolare la loro durata d'esercizio con gli strumenti online igus.
Nei veicoli su rotaia con piattaforme di sollevamento o gru, vengono utilizzati catene portacavi e cavi chainflex caratterizzati da elevate capacità di carico. Anche le catene portacavi igus vengono testate accuratamente. In questo modo è possibile garantirne la durata e la robustezza nonostante gli agenti atmosferici, le vibrazioni, gli urti e i carichi pesanti. Inoltre, il materiale con cui sono fabbricati e la loro particolare struttura aiutano a ridurre il peso. L'impiego di cavi chainflex nelle catene portacavi permette di ottenere un aumento significativo della durata d'esercizio dell'applicazione. Questi cavi sono stati sviluppati appositamente per carichi elevati, resistono a movimenti torsionali e raggi di curvatura molto piccoli e hanno una garanzia di 36 mesi. Infine, i cavi chainflex sono resistenti alle intemperie e possono sopportare il caldo e il freddo anche nel funzionamento continuo.