Soluzione
Per la trasmissione di energia e dati, abbiamo offerto al cliente una soluzione
readychain - un sistema di catena portacavi completo e pronto per la connessione. Se in passato gli addetti al montaggio delle macchine dovevano assemblare da soli le singole maglie della catena e inserire i cavi al suo interno, con il nostro sistema preassemblato questo lavoro non è più necessario. Complessivamente, il costruttore può risparmiare circa l'80% del tempo di assemblaggio. Il sistema di alimentazione contiene
cavi servomotore e encoder della gamma chainflex, nonché tubi flessibili per fluidi idraulici e di raffreddamento. Tutti i componenti sono precablati con i connettori adeguati. Cavi e tubi sono appositamente progettati per l'uso in catena portacavi e sono sottoposti a test in condizioni reali, all'interno del nostro laboratorio aziendale di 3.800 metri quadrati. Inoltre offriamo ai clienti una garanzia per l'intero sistema.
Attualmente, DVS Universal Grinding GmbH propone la macchina in due formati. La UGrind 800, per pezzi con non più di 1.200 millimetri tra le punte e la UGrind 1500 per dimensioni fino a 1.800 millimetri. Per la macchina più grande, che funziona allo stesso modo, è stato sufficiente allungare il sistema di catene di tre maglie. Il sistema
readychain installato nelle macchine è costituito da tre catene portacavi preassemblate. Nell'asse Z, due
catene portacavi E4.1L (serie E4.38L) guidano i cavi e i tubi flessibili fino alla testa multifunzione. Esse sono leggere, possono essere assemblate rapidamente e sono convenienti dal punto di vista economico. Nell'asse X viene impiegata una
catena portacavi E4/light (serie 14240), anch'essa particolarmente leggera e conveniente. Lo spessore ridotto delle maglie laterali e un traversino più sottile permettono di ricavare maggiore spazio utile per i cavi. DVS Universal Grinding GmbH non ha dubbi sulla qualità dei sistemi per catene portacavi. La prima macchina dotata di readychain è stata in uso 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per più di 18 mesi, senza alcun problema.