A due o tre assi: la versione ideale per qualsiasi scenario
igus offre delta robot per un'ampia varietà di operazioni. I delta robot a due assi e tre assi sono stati sviluppati specificamente per operazioni di pick & place veloci e sono disponibili in quattro diverse dimensioni con relativi sistemi di controllo. Le applicazioni tipiche dei delta robot drylin® sono il pick & place, il prelievo da nastri trasportatori e le operazioni di impilamento in uno spazio tridimensionale. Quando un robot a geometria delta è dotato di una pinza o di una ventosa, può completare le operazioni di prelievo molto rapidamente. I delta robot possono essere utilizzati per applicazioni con requisiti di precisione di 0,5 mm, carichi fino a 5 kg e velocità massime fino a 3 m/s. La maggior parte dei nostri delta robot è realizzata con i nostri polimeri tribologicamente ottimizzati, con una notevole riduzione dei costi.