Bracci robotici industriali robolink

Scegliere un braccio robotico industriale robolink significa semplificare e velocizzare i compiti ripetitivi e monotoni per le operazioni di movimentazione, assemblaggio e ispezione. I bracci robotici di igus,con un ottimo rapporto/qualità prezzo, risultano ideali per chi vuole integrare l’automazione ai propri processi con facilità e immediatezza, anche in piccoli impianti. La struttura composta da tribopolimeri autolubrificanti, azzera i tempi e i costi associati alla manutenzione. È possibile combinare pinze di diversi produttori.
 

Principali vantaggi → Esenti da lubrificazione, compatti e leggeri con elevata resistenza all’usura. Modulari, convenienti e facilmente programmabili e scalabili.
Modelli e caratteristiche → Disponibili con 4 o 6 DOF, sbraccio fino a 790 mm e carico utile fino a 3 kg con 7 prese/minuto. Colorazione personalizzata su richiesta.
Quando sceglierli → Ideali per chi cerca una soluzione plug & play per operazioni ripetitive o precise in ambienti industriali o linee produttive compatte.
Prodotti complementari → Completa il tuo sistema con pinze, moduli di visione, e il programma gratuito per la programmazione igus robot control.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!