Lo sviluppo delle rol e-chain igus negli ultimi 20 anni mostrato in breve
Per circa 50 anni igus ha sviluppato sistemi per catene portacavi che guidano in modo affidabile cavi e tubi, proteggendoli dai danni. Mentre all'inizio questi prodotti erano prevalentemente per il settore delle macchine industriali, l'invenzione della rol e-chain® più di 20 anni fa ha favorito l'ingresso anche in altri ambiti industriali.
La base tecnica sono delle ruote all'interno delle maglie della catena portacavi, che riducono enormemente il coefficiente d'attrito su corse lunghe quando la parte superiore della catena portacavi scorre sulla parte inferiore. Di conseguenza è possibile risparmiare fino al 57% dell'energia richiesta per muovere il sistema per catene portacavi. Anche la rumorosità ne trova giovamento. Questo design consente di realizzare corse fino a 1.200 m e oltre.
Durata d'esercizio fino 10 volte più lunga per le rol e-chain®
Oltre 20 anni di continui miglioramenti delle rol e-chain igus per corse lunghe e una forza di movimentazione ridotta
Ordinate un campione gratuito!
Ordinate il campione gratuito "sistema P4.1" e scoprite dal vivo la qualità dei nostri prodotti.
La prima rol e-chain igus in Europa con una corsa di 130 metri come principale fonte di alimentazione di una gru.
rol e-chain heavy-duty in una gru STS. La "versione HD" della rol e-chain diventa lo standard per applicazioni su gru STS e gru di carico/scarico navi con corse lunghe e velocità elevate in tutto il mondo.
In aggiunta alla gamma di prodotti rol e-chain, la P4 è pensata per applicazioni con velocità molto elevate (<240 m/min) e installazioni dove il rumore è un fattore molto importante. Dove viene usata: in tutto il mondo, su gru STS, gru ASC ecc.
P4.1 – L'ultima generazione di rol e-chain supera la P4 e diventa una maratoneta. Nel caso di gru ASC, la P4.1 assicura la principale fonte di alimentazione e trasmissione dati e funziona a velocità molto elevate (<300 m/min). Dove viene usata: in tutto il mondo, su gru STS, gru ASC ecc.
I progetti più entusiasmanti con le rol e-chain igus
Escavatore per lignite
Corsa di 615 m e in funzione senza guasti dal 2008
Rispetto ai sistemi a festoni installati in precedenza, ora i sistemi per catene portacavi della serie 5050RHD possono ridurre la lunghezza dei cavi necessaria, risparmiando sullo spazio di installazione, e guidando in modo sicuro e affidabile tutti i mezzi, quali acqua ed alimentazione. La serie 5050RHD viene utilizzata nel grande escavatore per lignite presente in Repubblica Ceca.
Il sistema per catene portacavi della serie 5050HD e il cavo di potenza chainflex CF35 sono stati installati in una miniera lungo la costa settentrionale del Lago Superiore in Minnesota, nell'ottobre 2008. La corsa è pari a 550 m.
Corsa di 441 m e in funzione senza guasti dal 2001
Le catene portacavi della serie 5050R, i cavi chainflex CFCrane e i cavi in fibra ottica vengono utilizzati negli scaricatori di navi di una moderna centrale a carbone presente in Malesia. Tutte le catene portacavi sono completamente dotate di canali di guida in acciaio inossidabile e resistono alle condizioni meteorologiche.
Pre-assembled energy supply in hot, dusty environments
Based on the requirements for energy chains and cables in the BANG Kransysteme GmbH & Co. KG slab handling crane, igus technicians recommended a rol e-chain. It was designed and delivered as a Basic System Type 5050RHD pre-assembled readychain.
Safe, smart energy supply system in harsh environments
In the ship-to-shore crane's high-speed trolley drive, a rol e-chain was used for power and data transmission. The system was entirely pre-assembled on the construction site, saving the customer a great deal of assembly time and largely eliminating assembly errors.
Grazie ai rulli nelle maglie della catena portacavi, il coefficiente d'attrito, e quindi l'energia motrice necessaria per movimentare i sistemi per catene portacavi, può ridursi significativamente. Soprattutto in caso di corse lunghe oltre 100 metri, questo rappresenta un fattore decisivo, garantendo il successo delle rol e-chain di igus.
Serie 4040RHD
2004
Nella seconda fase di sviluppo delle rol e-chain, la catena è stata rinforzata in tutti i punti importanti. Nel caso di questa "versione heavy-duty", la connessione perno/foro in particolare è stata ingrandita del 100%, mentre le dimensioni delle superfici di contatto sono aumentate del 30%. Di conseguenza la durata d'esercizio prevista è raddoppiata rispetto alle serie precedenti.
La P4 rappresenta una nuova fase di sviluppo. È caratterizzata da un funzionamento con rumorosità e vibrazioni estremamente ridotte grazie alla struttura a rulli doppi, che aumenta la durata d'esercizio del sistema. Grazie al passo di dimensioni identiche di maglie standard e maglie roller, è stato ridotto anche l'effetto poligonale.
Nell'ultima fase di sviluppo delle rol e-chain igus, l'impiego di cuscinetti in tribo-polimero per il collegamento delle maglie della catena portacavi aumenta ulteriormente la durata d'esercizio. Su richiesta è possibile installare anche sensori dell'usura, per calcolare in modo affidabile la durata d'esercizio prevista del sistema. Rispetto alla prima rol e-chain, la durata d'esercizio è oltre tre volte maggiore.
Fail-safe even on long travels ... with igus chainflex cables
Largest product range with 1,354 cables types for motor, data, bus, and hybrid systems and much more. Specially developed for moving applications in e-chains.
Ogni applicazione è unica. I certificati di garanzia igus vengono emessi per la vostra applicazione su base individuale. Chiedete la garanzia igus: "Catena, cavo, garanzia"