Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Con la conformità alla norma DIN EN 45545, il nuovo materiale iglidur RW250 soddisfa le stringenti richieste di resistenza al fuoco della tecnica ferroviaria. Inoltre, la formulazione del materiale è stata ottimizzata per la resistenza all'usura e offre ottime proprietà di funzionamento in svariate applicazioni.
I più elevati requisiti di sicurezza vengono applicati al trasporto pubblico locale e su lunga distanza. Uno di questi è lo standard di protezione antincendio DIN EN 45545 per veicoli ferroviari.
I cuscinetti a strisciamento che vengono utilizzati in numerosi meccanismi per la regolazione dei sedili, leverismi, flap e porte, devono soddisfare questi requisiti per evitare di mettere a rischio i passeggeri in caso di emergenza.
Queste specifiche, legittime, pongono grandi sfide nello sviluppo dei materiali per la tecnologia dei cuscinetti . Oltre al materiale per cuscinetti a strisciamento iglidur RW370, già presente per il settore, abbiamo sviluppato un materiale più economico e più resistente all' usura, per carichi medi chiamato iglidur RW250 .
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h