igus® ha sviluppato e-rib per guidare con sicurezza i cavi guidati dal tubo corrugato. Questa soluzione, abbinata ai rinforzi su ambo i lati del tubo corrugato e ai raccordi rotanti, è ideale per applicazioni SCARA ad alta velocità.
e-rib riempie i giunti del tubo corrugato per stabilizzarlo in modo tale che si possa muovere in una sola direzione. L’autoportanza del corrugato migliora grazie agli elementi laterali. In ottica retrofitting, e-rib permette di aggiornare le applicazioni esistenti in pochissimi passaggi. Il sistema e-rib non dipende dal produttore del tubo. In una prima fase, igus propone questa soluzione nella larghezza nominale di 29 mm.
Rapida e semplice configurazione dei robot SCARA
Selezionate il vostro robot SCARA nel menù a tendina o nel campo di ricerca rapida.
Quindi, impostate il punto fisso dell'applicazione.
Vi invieremo un disegno esploso e una distinta pezzi. Ordinateli direttamente o chiedete un preventivo.
Può essere consegnato anche come sistema preassemblato
Struttura personalizzata per un facile adattamento ai diversi tipi di SCARA
Guida sicura di cavi e tubi
Cost down
Manutenzione facile
Elevate prestazioni di durata
Tutti i componenti sono sostituibili singolarmente
Riduzione delle interruzioni
Dal laboratorio
Dal 2016, 50 robot SCARA EPSON sono in funzionamento continuo presso un produttore di automobili tedesco
Dal 20.08.2020 all'1.03.2021 , sono stati completati oltre 2.500.000 cicli di test nel laboratorio di prova igus®
Sostenibilità
Riciclate i vostri e-rib alla fine del ciclo di vita nell'ambito del programma di riciclo igus chainge . igus ricicla tutte le catene portacavi in plastica, indipendentemente dal loro costruttore. Riceverete un voucher da poter spendere in prodotti igus .
Cosa c'è dietro questa soluzione di guida dei cavi su Scara?
Tubo corrugato rinforzato in modo dinamico
e-rib si applica sul tubo corrugato esistente. Le dimensioni non dipendono dal produttore del tubo. e-rib stabilizza il tubo corrugato facendolo muovere in una sola direzione. Grazie agli elementi di supporto longitudinale del sistema e-rib, il tubo corrugato non necessita di ulteriore supporto. In un primo momento, igus propone questa soluzione nella larghezza nominale di 29 mm.
Applicazione cliente con soluzione per Scara
in funzionamento continuo da oltre 3 anni e mezzo (2020)
Presso questo produttore tedesco di automobili, 50 robot Scara Epson dotati dalla nostra soluzione Scara sono in funzionamento continuo dal 2016 e hanno superato i 17 milioni di cicli.
Qui potete vedere il banco di prova dedicato ai test di prodotto. Questo video è stato registrato il 27.08.2020 Si possono vedere i raccordi rotanti stampati in 3D, che insieme a e-rib formano la soluzione per Scara.
Soluzione per Scara nel laboratorio di prova igus
Parte 2
Questo video è stato registrato nel laboratorio di prova igus il 25/11/2020 e mostra in modo ancora più chiaro la funzionalità di questa soluzione per la guida dei cavi su robot Scara. Collegamento rotante + e-rib garantiscono un'ottima integrazione.
Esempio della struttura dei codici articolo: SCARA EPSON G6 553s
La soluzione per cavi su robot Scara è composta da 3 elementi, che si abbinano al rispettivo robot SCARA o vengono adattati a esso.
1. Cuscinetto rotante, punto mobile: TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2. Cuscinetto rotante, punto fisso: TR.SCS.29.02.40.01.0
FAQ sulla soluzione per la guida dei cavi su Scara
Quali sono le dimensioni attualmente disponibili? - Diametro interno del tubo di 29 mm
In che modo la soluzione per cavi su robot Scara assorbe le forze? - e-rib conferisce stabilità al tubo corrugato - Rinforzo del collegamento finale su ambo il lati del sistema
Il sistema è disponibile anche come soluzione readychain igus? - Contattateci o cliccate sul bottone di richiesta qui sotto