Funzionamento di CF.Q
Il modulo isense CF.Q è utilizzato per rilevare in anticipo le modifiche alle specifiche elettriche dei cavi chainflex® a causa dei carichi meccanici durante il funzionamento su un sistema e-chain® igus®. A questo proposito durante il funzionamento viene misurata la resistenza elettrica di un apposito circuito conduttore. Le variazioni alla resistenza dovute alla temperatura sono compensate tramite la misurazione PT100 nel punto di installazione del cavo. Gli algoritmi interni di igus® eseguono una valutazione continua dei dati, basata su microprocessori. Circa 50 volte al secondo vengono così calcolati i valori medi di scorrimento e aritmetici dei dati di resistenza misurati, cui segue una valutazione in un contesto temporale.
In caso di rilevamento di un cambiamento permanente nelle caratteristiche elettriche, il sistema suggerisce di sostituire il cavo quanto prima, commutando un contatto privo di potenziale. In caso di mancata sostituzione del cavo, il sistema si arresta per precauzione in modo da prevenire la rottura completa del conduttore .
Ai fini di indagini future, il sistema registra tutti i valori misurati che hanno fatto scattare il messaggio di avvertimento e l'arresto.