Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

PRT-01-30-C

PRT-01 con dispositivo di serraggio

Ralla dentata PRT-01-30 con funzione di serraggio per alberi con tolleranze 30h7.

Per movimentazione semplice di strutture

Installazione veloce e rapida

Coppia massima di serraggio: 5 Nm

Settori:
Sistemi di movimentazione, industria del mobile, sistemi per pubblicità, tecnologie dell'assemblaggio, ecc.

 
 

1 = ralla di base con anello a morsa per PRT-01-30-C
2 = anello di tests per PRT-01-30-C

cod. art.:
Dimensioni [mm]
numero d’ordine D D1 d1 D d2 h h T1 T2 S1 S2 K1 per viti    
          ±0,2                  
 PRT-01-30-C 100 91 42,5 30 82 36 10 6 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog