Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

PRT-01-20-SQ

PRT-01 con flangia quadrata

Il più piccola ralla di base PRT nella taglia 20 è adesso disponibile anche con flangia salva spazio quadra per il montaggio diretto su un piano.

Nessun foro di alloggiamento necessario

Nessun distanziatore necessario

Fissato solo con 4 viti


Settori:
Sistemi di movimentazione, industria del mobile, sistemi per pubblicità, tecnologie dell'assemblaggio, ecc.

 
 
cod. art.:
Dimensioni [mm]
Numero d’articolo D D A E h h1 h2    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]    
 PRT-01-20-SQ 20 62 65 50 26 18 2 a richiesta 
 PRT-01-30-SQ 30 84 85 65 30,5 21 1,5 a richiesta 
 PRT-01-50-SQ 50 122 125 100 23 10 0,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog