Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® PRT - Giunto asso-radiale

Giunto asso-radiale in polimero

iglidur® PRT è un giunto asso-radiale con i vantaggi collaudati e testati dei cuscinetti in polimero igus®. Gli elementi di scorrimento in iglidur® J funzionano assolutamente senza manutenzione e lubrificazione. Tutte le parti dell'alloggiamento del giunto asso radiale sono realizzate in alluminio e le superfici di contro-scorrimento degli elementi scorrevoli iglidur® J sono anodizzate-dure. Tutte le viti di fissaggio sono in acciaio inossidabile.
 

Alcuni esempi
applicativi:

Cuscinetti a piastra girevole per la movimentazione dei materiali.

Ralle a sfera per sistemi di automazione

Ralle a sfera per tecnologia di assemblaggio

Cuscinetti a piastra girevole utilizzati nella tecnologia di palchi e illuminazione

Grandi cuscinetti per generazione di energia ecc.

 

Quando usare il giunto assiale in polimero?

  • Quando serve una soluzione pronta da installare
  • Come cuscinetto robusto, resistente alla corrosione per carichi elevati
  • Per coppie ribaltanti estreme
  • Per applicazione in agenti ambientali alternati
  • Per applicazioni esenti da manutenzione e da lubrificanti
  • Per velocità superficiali medio-basse

Quando non usare ?

  • Per movimenti rapidi e continui
  • a temperature fino a 180 °C
  • Quando a carichi elevati sono disponibili solo basse forze motrici
  • Per requisiti estremi in concentricità e precisione


Esperto iglidur® PRT


iglidur® PRT News for HMI 2014  
Novità 2014

Cuscinetti di base iglidur® PRT autolubrificanti e senza manutenzione: più flessibili perché disponibili in dimensioni maggiori
e nelle misure intermedie…

iglidur® PRT - Versione 01  
Giunto asso-radiale
tipo 01

Giunto asso-radiale con elevata rigidezza

Applicabile fino a +180°C, alta resistenza chimica

Disponibile con guarnizione

Cuscinetto di base con esterno dentato  
Cuscinetto di base con esterno dentato

Sono disponibili 4 differenti tipi di dentatura esterna per tutte le 6 misure del tipo 01.

iglidur® PRT - Versione 02  
Giunto asso-radiale
tipo 02

Cuscinetto di base a basso peso:

Anello esterno in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile (V4A)

Ralla low cost della serie PRT  
Un cuscinetto di base economico

Il nuovo design low-cost del cuscinetto di base iglidur® PRT. Grazie all'ottimizzazione del progetto è stato sviluppato un nuovo design basato ancor più sulla plastica.

Flangia quadrata PRT-01  
Cuscinetto di base con flangia squadrata

La ralla dentata PRT più piccola nella dimensione 20, con flangia quadrata per l'installazione diretta su superfici piatte.

PRT-01 con dispositivo di serraggio  
Cuscinetto di base con possibilità di serraggio

Ralla dentata PRT-01-30 con funzione di serraggio per alberi con tolleranze 30h7.

iglidur® PRT - Accessori  
Accessori: Blocco manuale

Con una coppia di serraggio di 1Nm si ottengono 10NM di coppia di tenuta

iglidur® PRT - Accessori  
Accessori: Perni di azionamento

Fissaggio rapido

iglidur® PRT - Accessori  
Accessori: Anelli distanziali

Montaggio semplice e flessibile

Elementi di scorrimento universali iglidur®  
iglidur® PRT, elementi di scorrimento universali

Grazie alla versatilità degli elementi di scorrimento universali iglidur® PRT, i grandi sistemi asso-radiali possono essere modellati su misura in base al tipo 01.