Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetto di base iglidur® PRT con dentatura esterna

Per ciascuna delle 6 taglie della serie PRT-01 sono disponibili 4 diverse dentature sull'anello esterno. Una dentatura classica secondo DIN3967 per l'uso con ingranaggi in plastica o a cremagliera, e tre profili per cinghie dentate disponibili a commercio: T10, AT10 e HTD8M. Nel caso di cuscinetto di base PRT con dentatura sull'anello esterno, l'anello interno è fisso mentre viene movimentato quello esterno. Va notato che l'anello esterno ha un diametro maggiore rispetto ai cuscinetti di base standard senza dentatura.

 
 
 
cod. art.:
d [mm]:
Codice art. D D1 d1 D d2 h T1 T2 S1 S2 K1 R1 R2 B h    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]       [mm] [mm] [mm] [mm]    
 PRT-01-30-TO-ST 112 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-T10 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-AT10 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-HTD8M 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-ST 0 135 65 50 120 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 33 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-ST 184 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-ST 196 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-ST 256 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-ST 308 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-ST 462 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-AT10 106,4 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-AT10 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-AT10 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-AT10 252,9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-AT10 303,9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-AT10 456,7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-T10 106,4 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-T10 163,8 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-T10 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-T10 252,9 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-T10 303,9 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-T10 456,7 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 a richiesta 
 PRT-01-20-TO-HTD5M 81,25 70 31 20 60 18 6 x 60° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 3,5 26 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-HTD8M 105,6 91 42,5 30 82 21 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 30,5 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-HTD8M 166,7 145 74 60 130 23 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 34,5 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-HTD8M 189,2 170 112 100 160 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 36 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-HTD8M 253,3 235 165 150 220 25 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 36,5 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-HTD8M 304,3 285 215 200 274 30 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 41,5 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-HTD8M 457,1 430 320 300 410 30 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 8,5 43,5 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

1 = Dentatura dritta DIN3967 ...-ST
2 =Profilo per cinghie dentate AT10 ...-AT10
3 = Profilo per cinghie dentate T10 ...-T10
4 = Profilo per cinghie dentate HTD8M ...-HTD8M

 
Codice art. m Z D    
      [mm]    
 PRT-01-30-TO-ST 2 54 112 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-T10 - - 0 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-AT10 - - 0 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-HTD8M - - 0 a richiesta 
 PRT-01-50-TO-ST - - 0 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-ST 2 90 184 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-ST 2 96 196 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-ST 2 126 256 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-ST 2 152 308 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-ST 3 152 462 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-AT10 - 34 106,4 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-AT10 - 52 163,8 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-AT10-ES - 52 163,8 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-AT10 - 60 189,2 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-AT10 - 80 252,9 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-AT10 - 96 303,9 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-AT10 - 144 456,7 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-T10 - 34 106,4 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-T10 - 52 163,8 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-T10 - 60 189,2 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-T10 - 80 252,9 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-T10 - 96 303,9 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-T10 - 144 456,7 a richiesta 
 PRT-01-20-TO-HTD5M - 52 81,25 a richiesta 
 PRT-01-30-TO-HTD8M - 44 105,6 a richiesta 
 PRT-01-60-TO-HTD8M - 66 166,7 a richiesta 
 PRT-01-100-TO-HTD8M - 74 189,2 a richiesta 
 PRT-01-150-TO-HTD8M - 100 253,3 a richiesta 
 PRT-01-200-TO-HTD8M - 120 304,3 a richiesta 
 PRT-01-300-TO-HTD8M - 180 457,1 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Altre informazioni: