Dall'idea alla soluzione: parti speciali con cuscinetti a sfere in polimero xiros®
Personalizzato ed economico: il vostro cuscinetto a sfere in polimero nella forma, nel materiale e nella quantità desiderati. Non avete trovato ciò che cercavate nella nostra gamma di cuscinetti a sfere standard? Nessun problema. Le soluzioni personalizzate fanno parte della nostra attività quotidiana al pari delle parti in catalogo. Saremo lieti di consigliarvi e di trovare il materiale in polimero ad alte prestazioni ideale per la vostra applicazione.
Parti a disegno personalizzate o prototipi sulla base del disegno tecnico. Abbiamo 55 anni di esperienza nella gestione di stampi complessi, forme complicate e materiali speciali.
Materiale richiesto
Durevoli con velocità elevate, resistenti alle temperature ecc. I materiali xirodur sono composti da polimeri ad alte prestazioni con specifiche uniche.
Quantità richiesta
Con le parti speciali xiros, le vostre idee possono prendere qualsiasi forma nella quantità che desiderate. Da un pezzo unico, a medie quantità, fino a diversi milioni.
Parti speciali di cuscinetti a sfere in polimero
Le storie di successo dei nostri clienti
► Rulli per guarnizioni di gomma nella produzione di auto ► Sostituzione di un rullo speciale non disponibile
► Rullo di tensionamento in una macchina per la produzione di gomma ► Costruzione migliorata con durata d'esercizio più lunga e costi ridotti rispetto al componente usato in passato
► Pompa peristaltica ► Esente da lubrificazione e con una durata d'esercizio notevolmente più lunga
► Parte speciale amagnetica per carrelli lineari drylin ► Progettazione di un cuscinetto a sfere con alloggiamento quadrato, albero quadrato e sfere di vetro
► Stabilizzatore di telecamere come prodotto per consumatori ► Le parti speciali stampate a iniezione integrate riducono i costi
► Per sportelli bancomat ►Integrazione esente da lubrificazione di due anelli di gomma per una migliore adesione della carta
► Per sportelli bancomat ► Rulli con attrito minimo per la guida del nastro trasportatore
► Albero con ruota dentata azionato ► Soluzione unica per l'integrazione delle parti
► Rullo di tensionamento per la deflessione del nastro ► Soluzione unica (6 in 1)