Esenti da lubrificanti e manutenzione, realizzati in tecnopolimero
I supporti snodati igubal® sono elementi autoallineanti completamente in plastica. Gli snodi scomponibili e autoallineanti sono facili da montare, si adattano a tutte le posizioni angolari e in molti casi possono essere sostituiti da supporti speciali. igubal® offre tutti i vantaggi dei tecnopolimeri. Presentano eccellenti proprietà di assorbimento delle vibrazioni e sono utilizzabili in applicazioni a secco. Sono resistenti allo sporco e possono essere utilizzati con liquidi e persino con prodotti chimici poiché sono completamente resistenti alla corrosione. Il peso dei componenti igubal® è fino all'80% inferiore rispetto ai componenti concorrenti comparabili realizzati in acciaio. Si risparmia anche sui costi sostenuti durante le fasi di approvvigionamento e manutenzione. I prodotti igubal® sono estremamente competitivi grazie ai bassi costi di manutenzione e riparazione e al più rapido montaggio e smontaggio del design scomponibile. Inoltre, lo spazio di installazione può essere ridotto a causa delle dimensioni più ridotte. I cuscinetti autoregolanti igubal® sono costituiti da alloggiamenti in plastica con rinforzo in fibra per una elevata stabilità e da calotte sferiche realizzate in polimeri tribo-ottimizzati per ridurre l'usura e la durata d'esercizio. La serie igubal® offre allo sviluppatore un sistema completo di elementi per cuscinetti autoallineanti: teste a snodo, giunti a forcella, supporti a flangia, cuscinetti a sfera e supporti snodati a omega.