Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

igubal® Forcelle

igubal® Forcella  
Caratteristiche principali:

Peso minimo

Assoluta resistenza alla corrosione

Elevate forze di trazione

Combinabile con le teste a snodo della serie dimensionale E

ammortizzazione delle vibrazioni

Riduzione della rumorosità

Disponibile per filetto destro e sinistro

Le forcelle igubal® sono in polimero igumid G in conformità a DIN 71752, combinabile con le teste a snodo della serie dimensionale E.

Sono composte da forcella, perno e anello seeger o in alternativa con perno a clip.

Quando impiegarlo?

Quando è necesaria grande rigidità

Quando è richiesta resistenza alla corrosione

Quando non è possibile lubrificare i pezzi

Quando è necessario diminuire il peso

Quando si vuole operare senza manutenzione e a secco

Quando è necessaria un'installazione semplificata

Quando si devono utilizzare molle a gas e cilindri idraulici

Quando non impiegarlo?

Quando si è in presenza di temperature sopra i +200°C

Quando sono necessarie dimensioni sopra i 20 mm

igubal® Forcella, mm

Con e senza perno e anello seeger

igubal® Forcella, mm    

igubal® Forcelle con perni a clip, mm

igubal® Forcelle con perni a clip, mm    

igubal® Giunto articolato, mm

Giunto articolato completo con forcella e testa a snodo

igubal® Giunto articolato, mm    

igubal® Perno a clip, mm

igubal® Perno a clip, mm    

igubal® Perno, mm GBM/GSR

Perno e anello seeger

igubal® Perno, mm GBM/GSR    

Giunti a forcella lilevabili igubal®

Giunto a forcella igubal®, rilevabile, mm

Giunto a forcella igubal®, rilevabile, mm    

Giunti a forcella igubal® con perni a clip, rilevabili, in mm

Giunti a forcella igubal® con perni a clip, rilevabili, in mm    

Perno a clip igubal®, rilevabile, in mm

Perno a clip igubal®, rilevabile, in mm    

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672