Rilevabili
Insensibili da polvere e sporco
Esente da manutenzione e lubrificazione
amortecimento de vibrações
Leggera
Esente da corrosione
Quando le particelle dovrebbero essere rilevabili
Quando sono necessari materiali che non richiedono manutenzione
Quando è necessario usare componenti delle serie dimensionali E e K
Quando è necessaria un'ottima resistenza alla compressione
Quando è richiesta alta elasticità
Quando si è in presenza di temperature sopra i +80°C
Quando sono necessarie dimensioni sopra i 16 mm
In presenza di velocità di rotazione oltre 0.5 m/s